MCC 0,5-MP AU 0,14-0,5 R
-
Contacto crimpado
1013420
Contacto engastado, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión del contacto: Hembra, tipo de conexión: Conexión crimpada, superficie de contacto: Oro, tipo de embalaje: Cinta
Detalles de producto
| Familia de productos | MCC 0,5-MP |
| Paso | 0 mm |
| Tipo de conexión | Conexión crimpada |
| Tipo de conexión del contacto | Hembra |
| Longitud de pelado | 4,1 mm ... 4,5 mm |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 0,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 20 |
| Superficie contactos | Oro Au |
| Material superficie del contacto | Oro |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (3 - 6 µm Sn) |
| Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Oro (0,25 Au) |
| Características de la superficie | Revestimiento selectivo |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Paso | - |
| Corriente nominal IN | 6 A |
| Tipo de embalaje | Cinta |
| Código de artículo | 1013420 |
| Unidad de embalaje | 5,000 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 5,000 Unidades |
| Clave de venta | 02 |
| Clave de producto | AAACAB |
| GTIN | 4055626492506 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 0.102 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 0.102 g |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460403 |
| ECLASS-15.0 | 27460403 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000796 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0.036 kg CO2e |
Productos compatibles
-
-
MCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012266
-
MCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012267
-
MCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012268
-
MCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012269
-
MCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012270
-
MCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012271
-
MCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012272
-
MCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012273
-
MCC 0,5/10-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012274
-
MCC 0,5/11-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012276
-
MCC 0,5/12-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012277
-
MCC 0,5/13-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012278
-
MCC 0,5/14-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012279
-
MCC 0,5/15-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012281
-
MCC 0,5/16-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1012282
-
DMCC 0,5/ 2-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027603
-
DMCC 0,5/ 3-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027605
-
DMCC 0,5/ 4-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027606
-
DMCC 0,5/ 5-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027607
-
DMCC 0,5/ 6-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027608
-
DMCC 0,5/ 7-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027609
-
DMCC 0,5/ 8-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027610
-
DMCC 0,5/ 9-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027611
-
DMCC 0,5/10-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027612
-
DMCC 0,5/11-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027613
-
DMCC 0,5/12-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027614
-
DMCC 0,5/13-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027615
-
DMCC 0,5/14-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027616
-
DMCC 0,5/15-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027617
-
DMCC 0,5/16-ST-2,54 - Conector para placa de circuito impreso 1027618
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A de C.V.
Lago Alberto No. 319 - Piso 9, Colonia Granada, Alcaldía Miguel Hidalgo, México, Ciudad de México, C.P. 11520