MCC 0,5-MP AU 0,34-0,75 - Contacto crimpado
1013419

Contacto engastado, corriente nominal: 6 A, tipo de conexión del contacto: Hembra, tipo de conexión: Conexión crimpada, superficie de contacto: Oro, tipo de embalaje: Mercancía a granel

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto








Productos compatibles




Sus ventajas

Conexión rentable de conductores engarzados en un gran número de piezas
Los puntos de contacto revestidos de oro aseguran una calidad de transmisión estable a largo plazo.
Tamaño del componente pequeño para aplicaciones con poco espacio
Herramientas para el engarce manual y automatizado disponibles opcionalmente