Conectores placa a placa

Conectores placa a placa

Con los conectores placa a placa de la gama FINEPITCH​, ​Phoenix Contact​ ofrece soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales. Puede llevar a cabo alineaciones de placas de circuito impreso de forma personalizada en todas las dimensiones con diferentes diseños, alturas de apilamiento y números de polos en distintos pasos de​ 0,635 mm a 1,27 mm. También son posibles las conexiones a distinto nivel, coplanares y tarjetas madre-hija.

Sus ventajas

  • Diseño flexible mediante conectores robustos en pasos de 0,635 mm a 1,27 mm en múltiples alturas de apilamiento
    [x]- Conexiones placa a placa adaptadas a la aplicación en versiones apantalladas y sin apantallar para distintos requisitos CEM
  • Amplia asistencia de diseño para un desarrollo de equipos rápido y sencillo mediante datos prácticos y muestras gratuitas
  • Múltiples opciones de aplicación mediante la transmisión de datos a alta velocidad de hasta 52 GBit/s
Muestras gratuitas
Pruebe los conectores placa a placa

¿Desea probar los conectores placa a placa de la cartera FINEPITCH? – Pida ahora su paquete de muestras personal. Le asistimos en la selección y el diseño de conectores para placa de circuito impreso. Recibirá asesoramiento adecuado sobre el empleo preciso en su aplicación. Convénzase de las ventajas de las soluciones de Phoenix Contact.

Solicitud de muestra gratuita
Despiece de los conectores placa a placa en varias placas de circuito impreso sobre una caja para electrónica
Conectores placa a placa de la serie FR 1,27

Whitepaper de los conectores placa a placa de alta velocidad Identificación de las influencias en la transmisión de datos y optimización de su integridad

La interconexión del mundo exige una transmisión de datos cada vez más rápida desde los equipos y las interfaces. También se requieren conexiones dentro de los equipos que dirijan las señales y los datos de un lado a otro de las placas de circuito impreso de la forma más rápida y segura posible. Lea nuestro Whitepaper para descubrir cómo conseguir una alta integridad de los datos con conectores placa a placa de impedancia optimizada, su esquema de polos y la correspondiente estructura de capas de la placa de circuito impreso.

Compensación de tolerancias para conectores placa a placa

Whitepaper sobre los distintos modos de compensación de tolerancias Diferentes sistemas de contacto y su compensación de tolerancias

Los conectores placa a placa conectan placas de circuito impreso. Deben cumplir requisitos eléctricos y mecánicos en los equipos. En función de los requisitos, son adecuados distintos sistemas de conectores, que ofrecen ventajas específicas como la capacidad de compensación de tolerancias. Descubra por qué la compensación de tolerancias es tan importante para los conectores placa a placa en nuestro Whitepaper. Descubra los distintos sistemas de contacto, sus opciones de aplicación y cuándo los tipos flotantes son la mejor opción frente a los rígidos.

Nuevos productos

Conectores placa a placa de la serie FP 0,8 SL

Conectores placa a placa sin apantallar en paso de 0,8 mm

Más flexibilidad gracias a los footprints compatibles en la placa de circuito impreso

Los conectores placa a placa FINEPITCH de la serie FP 0,8 SL son variantes sin apantallar de la serie FP 0,8. Gracias a su compatibilidad con el footprint de la placa de circuito impreso de las variantes FP 0,8 apantalladas, permiten el intercambio flexible de ambas versiones sin tener que adaptar el diseño de la placa de circuito impreso.

Características principales

  • Paso: 0,8 mm
  • Números de polos: 12, 20, 32, 52, 80
  • Altura de apilamiento: 6 mm ... 21 mm
  • Velocidades de transmisión de datos hasta 52 GBit/s
  • Disponibles opcionalmente con apantallamiento
  • Corriente nominal: 1,7 A por contacto
  • Ciclos de conexión: 500
  • Tensión de prueba: 500 V AC

Sus ventajas

  • El footprint compatible en la placa de circuito impreso permite el intercambio flexible de las variantes apantalladas y sin apantallar
  • Conexiones mecánicas y eléctricas fiables mediante el sistema de contacto ScaleX de doble cara
  • Robustez: tecnología ScaleX para una alta compensación de tolerancias y protección de los contactos
  • Diseño del equipo flexible: diferentes números de polos, diseños y alturas de apilamiento con gran seguridad contra una conexión excesiva

Visión general de la gama de placa a placa La conexión adecuada para un diseño del equipo flexible: la serie FINEPITCH multipolar ofrece soluciones ideales para conexiones de placas de circuito impreso aptas para la industria. Tiene la posibilidad de disponer las placas de circuito impreso en su equipo con la máxima flexibilidad. Además, las versiones apantalladas ofrecen muy buenas propiedades CEM.

Mapa de imágenes interactivo: Resumen de las distintas series de conectores placa a placa
Serie FR 1,27
El ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo y la transmisión de datos a alta velocidad marcan la diferencia. Los conectores placa a placa de la serie FR 1,27 permiten alcanzar velocidades de transmisión de datos hasta 28 GBit/s, así como realizar simulaciones específicas para el cliente para la integridad de datos.
Más información sobre los productos
Serie FR 1,27
Serie FP 0,8
Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 destacan por la innovadora tecnología ScaleX. Este exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta y una elevada compensación de tolerancias al conectarlo.
Más información sobre los productos
Serie FP 0,8
Serie FS 0,635
Con los conectores placa a placa de la serie FS 0,635 podrá llevar a cabo conexiones de placas de circuito impreso con ahorro de espacio en versión rígida o flotante. Gracias a las velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s y a los distintos números de polos y alturas de apilamiento, podrá desarrollar equipos de forma flexible.
Más información sobre los productos
Serie FS 0,635

Comparativa de los datos técnicos

Compare la serie de productos y elija el conector placa a placa adecuado para su aplicación.

FS 0,635
FP 0,8
FR 1,27
FS 0,635

FP 0,8

FR 1,27

Resumen de los datos técnicos
Serie de productos FP 0,8 FR 1,27
Paso 0,8 mm 1,27 mm
Números de polos 12 ... 80 6 ... 100
Alturas de apilamiento 6 mm … 21 mm 8 mm … 13,8 mm
Diseños Vertical y horizontal Vertical, horizontal y cable plano
Apantallamiento Opcional -
Flotante ± 0,3 mm (dirección X e Y), compensación de tolerancias integrada en el contacto -
Corriente nominal por contacto 1,7 A 2,3 A
Velocidad de transmisión de datos Hasta 52 GBit/s Hasta 28 GBit/s
Ciclos de conexión 500 500
Ir a la lista de productos Ir a la lista de productos Ir a la serie de productos

Conectores placa a placa de la serie FR 1,27


Conectores placa a placa de la serie FR 1,27

Su ventaja con mayores velocidades de transmisión de datos hasta 28 GBit/s

La transmisión de datos a alta velocidad y el ahorro de tiempo en el proceso de desarrollo marcan la diferencia: con los conectores placa a placa de la serie FR con un paso de 1,27 mm, Phoenix Contact ofrece velocidades de transmisión de datos hasta 28 GBit/s y simulaciones personalizadas para la integridad de los datos.

Conectores placa a placa de la serie FR 1,27

¿Está buscando un sustituto compatible para su conexión placa a placa con un paso de 1,27 mm y que también le prepare de cara a los futuros requisitos industriales? La serie FR 1,27 ofrece la solución óptima. Benefíciese de la alta velocidad de transmisión de datos y de la eficacia del diseño.

El valor añadido en la serie FR 1,27

Conectores placa a placa de la serie FR 1,27
Conectores placa a placa de la serie FR 1,27 en distintos tamaños
Desarrolladores en una reunión con simulaciones personalizadas
Curva de transferencia de señales de los conectores placa a placa de la serie FR 1,27
Conectores placa a placa con modelos MCAD y datos ECAD
Conectores placa a placa de la serie FR 1,27

El nuevo conector de alta velocidad permite por primera vez la transmisión de datos a una velocidad de hasta 28 GBit/s. Este salto en el rendimiento es ahora una realidad gracias a la arquitectura inteligente de los componentes y a una fabricación basada en la calidad. Se utilizan materiales y superficies de contacto de alta calidad. Manteniendo el estándar ya consolidado en el mercado, ahora se ofrecen a los clientes posibilidades de diseño completamente nuevas.

Ir a la lista de productos de la serie FR 1,27
Conectores placa a placa de la serie FR 1,27 en distintos tamaños

La escalabilidad de los conectores placa a placa y de cable a placa con un número par de polos de 6 a 100 garantiza una gran flexibilidad en la selección de componentes. Como fabricante de equipos, puede realizar aplicaciones a distinto nivel y coplanares, así como conexiones madre-hija. El sofisticado diseño de los contactos permite una alineación flexible de la placa de circuito impreso. Además, se indica la compatibilidad con la serie anterior FP 1,27 y con los demás productos que se ofrecen en el mercado.

Ir a la lista de productos de la serie FR 1,27
Desarrolladores en una reunión con simulaciones personalizadas

Debido a la necesidad cada vez mayor de densidad de señales, aumentan los requisitos relativos a la integridad de los datos. Los desarrolladores deben asegurarse de que se mantiene la impedancia objetivo en el sistema. Para ahorrarle tiempo en el proceso de desarrollo y garantizar una transmisión de bajas pérdidas y baja reflexión con el conector, podemos realizar simulaciones específicas para su aplicación si así lo solicita. Consúltenos.

Ir a la lista de productos de la serie FR 1,27
Curva de transferencia de señales de los conectores placa a placa de la serie FR 1,27

Las corrientes de hasta 2,3 A y la transmisión de señales estable a largo plazo, garantizada gracias al sofisticado diseño de los conectores, le ofrecen las condiciones para una amplia gama de aplicaciones. La máxima de calidad se refleja, por ejemplo, en los puntos de contacto chapados en oro, diseñados con la fiable disposición de tulipán para conexiones seguras.

Ir a la lista de productos de la serie FR 1,27
Conectores placa a placa con modelos MCAD y datos ECAD

Puede contar con nuestro apoyo: le proporcionamos datos técnicos completos, así como modelos MCAD y datos ECAD para el desarrollo de sus equipos. Las huellas de placa de circuito impreso, los modelos 3D y los diagramas eléctricos le proporcionan una base integrada para el desarrollo de sus equipos. Aproveche nuestro servicio de muestras. Pida su muestra de producto de forma fácil y sencilla. En pocos días la recibirá mediante envío directo gratuito.

Ir a la lista de productos de la serie FR 1,27

28 GBit/s: aumento del rendimiento para alcanzar velocidades de transmisión de datos aún mayores

Compruebe usted mismo cómo los conectores BTB de la serie FR 1,27 proporcionan más espacio en el equipo en un espacio reducido. Para planificar e implementar las conexiones de placa de circuito impreso dentro del equipo, estas ofrecen a los desarrolladores de equipos un alto grado de libertad.

Configurador para confecciones de cables en conectores placa a placa de la serie FR 1,27

Configurador para confecciones de cables de la serie FR 1,27

Configure su módulo individual. Gracias a la visualización en 3D, puede crear exactamente la confección de cables que satisfaga sus requisitos personales. Seleccione el número de polos y la longitud del cable, determine la orientación de los conectores y añada una descarga de tracción opcional.

Conectores BTB de la serie FR 1,27 en la revisión de expertos

Transmisión de datos a alta velocidad y ahorro de tiempo en el desarrollo: descubra por qué la serie FR 1,27 abre nuevas posibilidades de diseño a los fabricantes de equipos en una entrevista con el jefe de producto Tobias Kanne.

Conectores placa a placa de la serie FS 0,635


Conectores placa a placa de la serie FS 0,635

Conexiones para placa de circuito impreso que ahorran espacio en paso de 0,635 mm

Los conectores placa a placa de la serie FS 0,635 son una opción que ahorra espacio para disposiciones de placas de circuito impreso a distinto nivel que permiten alcanzar altas velocidades de transmisión de datos de hasta 40 GBit/s. Con diferentes números de polos y alturas de apilamiento, ofrecen una amplia gama de opciones para el diseño del equipo.

Conectores placa a placa compactos en paso de 0,635 mm

La serie FS 0,635 permite realizar disposiciones de placas de circuito impreso a distinto nivel con altas velocidades de transmisión de datos hasta 40 GBit/s. El sistema flotante ofrece una compensación de tolerancias de hasta 0,7 mm en la dirección x e y, así como 0,6 mm en la dirección z. Esto permite una mayor libertad de movimiento al alinear placas de circuito impreso.

El valor añadido en la serie FS 0,635

Ingeniero durante el diseño de conectores placa a placa
Conectores placa a placa FS 0,635 flotantes
Conectores placa a placa de la serie FS 0,635 con pestañas guía integradas
Conectores placa a placa de la serie FS 0,635
Curva de simulación personalizada en el proceso de desarrollo
Ingeniero durante el diseño de conectores placa a placa

Puede contar con nuestro apoyo: le proporcionamos datos técnicos completos, así como modelos CAD y datos ECAD para el desarrollo de sus equipos. Otra ventaja para su trabajo diario: a través de nuestro servicio de muestras recibirá su muestra de productos en pocos días mediante envío directo gratuito.

Ir a la lista de productos de la serie FS 0,635
Conectores placa a placa FS 0,635 flotantes

Flexibilidad que vale la pena: los conectores placa a placa de la serie FS están disponibles en distintos números de polos y alturas de apilamiento de 6 a 16,6 mm. Gracias al alto grado de libertad en el diseño del equipo, conseguirá ahorrar espacio y costes en su desarrollo.

Los conectores hembra con función flotante garantizan una compensación de tolerancias de ±0,7 mm en las direcciones X e Y y de 0,6 mm en la dirección Z.

Ir a la lista de productos de la serie FS 0,635
Conectores placa a placa de la serie FS 0,635 con pestañas guía integradas

Con el fácil acoplamiento logrará una producción sin fallos: mediante pestañas guía integradas podrá conectar los conectores de forma fácil y fiable. Una alta compensación de tolerancias de los contactos disminuye el descarte en el proceso de producción.

Ir a la lista de productos de la serie FS 0,635
Conectores placa a placa de la serie FS 0,635

La creciente interconexión del mundo requiere velocidades de transmisión de datos cada vez más altas. Con nuestros conectores de alta velocidad de la serie FS estará perfectamente equipado: lleve a cabo disposiciones de la placa de circuito impreso a distinto nivel con velocidades de transmisión de datos hasta 40 GBit/s para aplicaciones industriales con elevados requisitos.

Ir a la lista de productos de la serie FS 0,635
Curva de simulación personalizada en el proceso de desarrollo

La creciente demanda de densidad de señal está aumentando los requisitos de integridad de los datos. Póngase en contacto con nosotros: si lo desea, podemos llevar a cabo simulaciones personalizadas para su aplicación. De este modo, ahorrará tiempo en el proceso de desarrollo y contribuirá a una transmisión de bajas pérdidas y reflexiones.

Ir a la lista de productos de la serie FS 0,635

Solución compacta y rentable para el desarrollo de sus equipos

Los conectores para datos placa a placa de la serie FS le ofrecen soluciones rentables y que ahorran espacio para el desarrollo de equipos. Transfiera velocidades de datos de hasta 40 GBit/s y corrientes de hasta 0,5 A por contacto a través de conectores de hasta 80 polos con un paso de 0,635 mm y alturas de apilamiento de hasta 16,6 mm, de forma segura y fiable gracias a la alta tolerancia de ángulo y desplazamiento.

Vista en 3D

Vista 360º de los conectores BTB de la serie FS 0,635

Convénzase usted mismo en la vista 3D adyacente con todo detalle de cómo puede desarrollar sus equipos con la serie FS ahorrando espacio y de forma económica.

Conectores placa a placa de la serie FP 0,8


Conectores placa a placa en paso de 0,8 mm en versiones apantalladas, sin apantallar y sin pantalla

Soluciones apantalladas y sin apantallar en paso de 0,8 mm

Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 destacan en particular por la innovadora tecnología ScaleX. Este exclusivo contacto doble ofrece una conexión fiable y robusta y una elevada compensación de tolerancias al conectarlo. Gracias a la buena integridad de las señales, son adecuados para transmisiones de datos a alta velocidad de hasta 52 GBit/s.

Los conectores placa a placa de la serie FP 0,8 están disponibles en tres versiones. Las variantes apantalladas están optimizadas para lograr una buena compatibilidad electromagnética (CEM). También existen dos variantes sin apantallar, que se dividen en sin apantallar y sin pantalla. Se caracterizan por contactos aptos para AOI o una huella de PCB compatible con la versión apantallada.

El valor añadido en la serie FP 0,8

Sistema de contacto ScaleX doble
ScaleX: diseño del equipo flexible
Tecnología ScaleX
ScaleX: velocidades de transmisión de datos hasta 52 GBit/s
Gama ScaleX
Sistema de contacto ScaleX doble

El sistema de contacto ScaleX doble permite una longitud de introducción variable de 1,5 mm. Esto garantiza conexiones mecánicas y eléctricas fiables.

Ir a la lista de productos de la serie FP 0,8
ScaleX: diseño del equipo flexible

Los distintos números de polos, los diseños, las alturas de apilamiento de 6 a 21 mm y las variantes futuras ofrecen mucha libertad para el diseño del equipo.

Ir a la lista de productos de la serie FP 0,8
Tecnología ScaleX

La tecnología ScaleX ofrece una alta compensación de tolerancias y permite una geometría de carcasa en la que se protegen los contactos.

Ir a la lista de productos de la serie FP 0,8
ScaleX: velocidades de transmisión de datos hasta 52 GBit/s

La serie FP 0,8 ofrece una muy buena integridad de señales, opcionalmente con concepto de apantallamiento cerrado para una alta protección CEM.

Ir a la lista de productos de la serie FP 0,8
Gama ScaleX

Las mismas tolerancias, alturas de apilamiento y propiedades mecánicas en las variantes sin apantallar (AOI), apantalladas (SH) y sin pantalla (SL), así como la compatibilidad de huella entre las variantes sin pantalla y apantalladas, permiten una amplia gama de aplicaciones.

Ir a la lista de productos de la serie FP 0,8

Elevada protección CEM

Transmisión segura de datos de hasta 52 GBit/s gracias a un inteligente concepto de apantallamiento: los conectores placa a placa apantallados y sin apantallar en una sola gama son únicos en el mercado. Las tolerancias idénticas, las alturas de apilamiento y las propiedades mecánicas permiten lograr parámetros de proceso uniformes, en particular en aplicaciones en las que se emplean ambas variantes en la placa de circuito impreso. La amplia variedad de productos ofrece además la alta flexibilidad en el diseño de la serie.

ScaleX FP 0,8 en el nuevo estándar ModBlox7™ Nuestros conectores aseguran la conexión de módulos en el estándar ModBlox7™, desarrollado por varias empresas, entre ellas Phoenix Contact.

ModBlox7™
Visión general del sistema ModBlox7™ con FP 0,8 y COMBICON
Visión general del sistema ModBlox7™ con conectores placa a placa FP 0,8 y conectores COMBICON
Conectores invertidos
Visión general de los productos de "Everything goes Data"
ModBlox7™

ModBlox7™ es un estándar de hardware abierto y modular para crear Box PC industriales escalables. La combinación de módulos estándar rentables da como resultado un sistema que se puede personalizar de forma flexible según los requisitos individuales. El sistema se basa en una conexión mecánica y eléctrica estandarizada entre los módulos individuales y ofrece varios tipos de montaje, como montaje mural, en carril DIN, en panel o en rack de 19". El exclusivo enfoque modular mecánico y eléctrico permite prescindir de componentes adicionales, como placas posteriores o controladores de estantes.

Ir a la página web de PICMG®
Visión general del sistema ModBlox7™ con FP 0,8 y COMBICON

Empezando por la unidad de suministro de potencia (Power Supply Unit o PSU), le sigue la unidad de procesamiento central (Central Processing Unit o CPU). Ambas unidades se conectan con conectores para placa de circuito impreso de la gama COMBICON.

La comunicación correspondiente (p. ej., PCIe, USB 2.0, USB 3.0, etc.) se transmite desde la CPU a través de conectores placa a placa ScaleX de la serie FP 0,8.

La duplicación del sistema permite una arquitectura redundante. Encontrará información detallada en la página web de PICMG®.

Ir a la página web de PICMG®
Visión general del sistema ModBlox7™ con conectores placa a placa FP 0,8 y conectores COMBICON

La alimentación eléctrica del sistema se realiza desde la PSU hasta la CPU a través de nuestros conectores de la gama COMBICON:
MC1,5/ 6-G-3,5 P26 THRR44 (lado de la PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado de la CPU)

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH FP 0,8 se utilizan para conectar la CPU e IOU, así como las IOU entre sí:
FP 0,8/ 80-FH (lado de la CPU)
FP 0,8/ 80-MH (lado de la IOU)
FP 0,8/ 80-FH (IOU lado derecho)
FP 0,8/ 80-MH (IOU lado izquierdo)

Ir a los conectores para ModBlox7™
Conectores invertidos

También hay disponibles conectores de nuestra gama COMBICON para realizar una conexión de cables entre la PSU y la CPU:
SPTA-THR 1,5/ 6-3,81 R44 (en la PSU)
IFMC 1,5/ 6-ST-3,5 (lado de la PSU)
IMC 1,5/ 6-G3,5 RN P20 THR (lado de la CPU)

Ir a los conectores para ModBlox7™
Visión general de los productos de "Everything goes Data"

Los productos de nuestras series FP 0,8 y FR 1,27 y FS 0,635 están disponibles como conectores placa a placa desde la placa de circuito impreso base a las placas de circuito impreso delantera y trasera. Se pueden realizar alturas de apilamiento de hasta 21 mm con una compensación de tolerancias de distancia de hasta 1,5 mm. Nuestra oferta de conectores Interface (COMBICON, M12, USB, etc.) le facilita completar su diseño ModBlox7™.

Ir a la vista general de los productos de nuestras conexiones para datos
E-Paper
La gama de conectores placa a placa de un vistazo

Los conectores placa a placa de la serie FINEPITCH ofrecen soluciones apantalladas y sin apantallar para la transmisión de datos y señales en el equipo. Obtenga una visión general de esta versátil gama.

Abrir el E-Paper
Montaje de conectores placa a placa

Perfectas para múltiples aplicaciones Desde la telecomunicación y la automatización industrial y de edificios hasta las aplicaciones IoT: los conectores placa a placa le ofrecen soluciones compactas para la transmisión de señales y datos como en estas aplicaciones selectas:

Convertidores de frecuencia
Routers
Cámara de seguridad
Cámara industrial
Fuente de alimentación
Control de edificios
Escaneado automático de etiquetas de producto

Procesos logísticos eficaces Simplifique la entrada y salida de mercancías

Apoyamos sus procesos logísticos automatizados con etiquetas de producto que muestran de forma sencilla la información más importante, como el código de artículo, la cantidad, la fecha de producción, el lote y el país de origen, en forma de código de escaneado. Al escanear automáticamente los códigos, reducirá la carga de trabajo manual de su personal de logística y aumentará su productividad en la entrada y salida de mercancías.