Videovigilancia para la industria y el comercio

Soluciones de videovigilancia para un mundo seguro.
Robot con caja de conexión de cámara Smart Camera Box para videovigilancia

Tanto si desea operar unas cuantas cámaras en una pequeña instalación industrial o cientos de ellas para proteger áreas más grandes, Phoenix Contact ofrece soluciones de red escalables que se adaptan de forma flexible a su sistema de videovigilancia.

Abordamos su red de videovigilancia de forma integral. Como especialistas en todos los productos y servicios entre la cámara y el servidor de vídeo, ofrecemos soluciones aptas para la industria con las que no se pierde ninguna imagen. Su videovigilancia es tan segura como lo es la red que conecta entre sí todos los componentes.

Soluciones de videovigilancia integrada - Live Demo
Soluciones de videovigilancia integrada - Live Demo YouTube

Videovigilancia de un vistazo

¿Desea obtener más información sobre nuestras soluciones para videovigilancia y no tiene ganas de leer mucho? En ese caso, le bastará con ver nuestro vídeo.

Para garantizar la máxima seguridad de sus aplicaciones, en la demostración le enseñamos las ventajas de las soluciones de videovigilancia industriales integradas.

Productos innovadores para la videovigilancia

Phoenix Contact suministra soluciones de vigilancia industriales integrales desde servidores de vídeo hasta la cámara con productos que no solo son robustos, sino que también funcionan con fiabilidad bajo condiciones extremas. La oferta incluye soluciones integradas como la Smart Ethernet Box, el extensor Ethernet Gigabit o componentes personalizados para el armario de control que se adaptan de forma flexible a su sistema de videovigilancia.

Caja de conexión de cámara abierta Smart Ethernet Box

La solución completa Smart Ethernet Box

Smart Ethernet Box El dispositivo "todo en uno" para la videovigilancia

En las cajas de conexión de cámaras tradicionales para la videovigilancia encontramos numerosas lagunas. Las cajas de conexión, compuestas de varios productos individuales y que constan de un minucioso cableado, con frecuencia se crean con componentes que no son aptos para aplicaciones industriales ni para aplicaciones en exteriores.

La Smart Ethernet Box conecta la cámara de videovigilancia IP con el servidor de vídeo de forma segura y combina, en un equipo compacto, la fuente de alimentación, el switch Ethernet, la protección contra sobretensiones y la tecnología de conexión. Las múltiples funciones de gestión y monitorización garantizan el funcionamiento fiable de la instalación de vídeo.

Además, la Smart Ethernet Box ofrece un diseño apto para la industria con una comodidad de instalación centrada en el usuario. Gracias al adaptador de montaje integrado para el montaje mural y en poste, se simplifica y acelera considerablemente la instalación. Así ahorrará tiempo en la planificación e instalación.

Dos extensores Ethernet Gigabit con cable de 2 hilos y cable coaxial

Extensores Ethernet Gigabit para aplicaciones de banda ancha

Extensores Ethernet Gigabit Ethernet de alta velocidad hasta 1 km

Los extensores Gigabit permiten realizar aplicaciones Gigabit de banda ancha con cualquier cable de 2 hilos y cables coaxiales de hasta 1 km. Utilice los cables existentes para las aplicaciones Ethernet más exigentes y minimice los costes de inversión de su instalación.

Con las funciones Power over Link (PoL) y Power over Ethernet (PoE), se alimentan toda la red y los dispositivos conectados a través de las líneas de datos.

Productos de tecnología de conexión y comunicación para carriles DIN

Solución de videovigilancia modular con componentes personalizados para la caja de conexiones

Solución modular Componentes personalizados para su aplicación

Como alternativa a la Smart Ethernet Box preconfeccionada, Phoenix Contact ofrece una amplia gama de productos industriales de la tecnología de conexión y comunicación, que pueden combinarse para crear una solución focalizada en la aplicación entre la cámara y el servidor de vídeo.

Utilice nuestros componentes individuales aptos para la industria para construir sus cajas de conexión de cámaras personalizadas y conecte las cámaras a su red de forma más eficaz y robusta que nunca.

Empleado de servicio en la cámara de videovigilancia

Le acompañamos en las fases decisivas de su proyecto

Asistencia técnica y soporte para su instalación de videovigilancia

Nuestros expertos del sector le asesoran en cada fase de su ciclo de proyecto y, según las necesidades, también se encargan de la ingeniería de su instalación. En el laboratorio de pruebas independiente y acreditado Phoenix Testlab se comprueban de forma exhaustiva todos los componentes de Phoenix Contact.

Las soluciones de armario de control se diseñan y ejecutan cumpliendo las normas y directivas requeridas. De este modo, podrá estar seguro de que nuestros productos de solución listos cumplen requisitos rigurosos.

Logotipo de LinkedIn

LinkedIn: Industrial Communication and Cyber Security ¡Forme parte de nuestra comunidad ahora!

Las redes de comunicación industriales nos permiten transmitir datos de forma fiable desde el campo hasta el nivel del sistema de control y la nube. En nuestra página de LinkedIn Industrial Communication and Cyber Security encontrará información interesante sobre la disponibilidad de la red, la ciberseguridad, el mantenimiento remoto y mucho más. ¡Pase a formar parte de nuestra comunidad!