Los conectores M12 confeccionados con bloqueo rápido Push-Pull ofrecen una conexión segura y sin herramientas. Esto garantiza una instalación sencilla que ahorra tiempo, incluso en espacios reducidos y con alta densidad de cableado.
Cable de potencia, 4-polos, PUR sin halógenos, negro grisáceo RAL 7021, Conector recta M12, codificación: L, a Hembra recta M12, codificación: L, longitud de cable: 0,6 m, para corriente continua hasta 12 A/63 V