SAC-6P-10,0-PUR/M12FRM PE SH - Cable de potencia
1414925

Cable de potencia, 6-polos, PUR sin halógenos, naranja RAL 2003, apantallado (Advanced Shielding Technology), extremo de cable libre, a Hembra acodado M12, codificación: M, longitud de cable: 10 m, para corriente alterna hasta 8 A/690 V

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Sencillo y seguro: componentes enchufables 100 % probados eléctricamente
Protección contra conexiones defectuosas gracias a la codificación especial M
Proteger la potencia de forma fiable - apantallado de 360° para reducir las cargas electromagnéticas
Nuestro estándar: el cable robusto PUR sin halógenos