Tubo de protección - WP-PA HF 13,0 BK
3240681

Tubo de protección, material: PA 6, Espiral: sin, Resistente a los rayos ultravioleta: sí, flexible, índice de protección: IP68, color: negro, clase de combustibilidad según UL 94: V0, diámetro interior: 10 mm, Longitud total: 50 m


Detalles de producto




Observación referente al funcionamiento La longitud de la manguera de protección se mide estirada; tolerancia de longitud de ±5 %

Tipo de producto Tubo de protección
Resistencia a la tracción GRP 100 N

Dimensiones exteriores
Diámetro exterior 13 mm
Dimensión interior
Diámetro interior 10 mm

Color negro
Material PA 6
Clase de combustibilidad según UL 94 V0
Sustancias contenidas no contiene halógenos, siliconas ni cadmio

Radio de flexión, dinámico 45 mm
Radio de flexión, estático 20 mm
Resistencia a la tracción 100 N
Radio de flexión, dinámico 45 mm
Radio de flexión, estático 20 mm
Ausencia de halógenos

Condiciones ambientales
Índice de protección IP68
IP69K
Temperatura ambiente (servicio) -40 °C ... 120 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta
Temperatura de corta duración 150 °C

Resistencia a la radiación ultravioleta

Código de artículo 3240681
Unidad de embalaje 1 Unidades
Cantidad mínima de pedido 1 Unidades
Clave de venta BF7DSA
Clave de producto BF7DSA
Página del catálogo Página 585 (C-3-2019)
GTIN 4046356736480
Peso por unidad (incluido el embalaje) 1.330 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 65.000 g
Número de tarifa arancelaria 39173200
País de origen DE


ECLASS

ECLASS-9.0 27430304
ECLASS-10.0.1 27430304
ECLASS-11.0 27430305

ETIM

ETIM 8.0 EC001175

UNSPSC

UNSPSC 21.0 40141700

UL Recognized

ID de homologación:
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Adquirido a terceros

LR

ID de homologación:
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Adquirido a terceros

VDE Zeichengenehmigung

ID de homologación:
Approval Specification Data
Tensión nominal UN Corriente nominal IN Sección AWG Sección mm2
Adquirido a terceros

DNV

ID de homologación: TAE0000188_Rev-1

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales