PT 2,5 OG - Borne de paso
3212329

Borne de paso, tipo de conexión: Push-in, sección: 0,08 mm2 - 4 mm2, AWG 28 - 12, ancho: 5,2 mm, color: naranja, tipo de montaje: NS 35/7,5, NS 35/15

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión de conductores con ahorro de tiempo mediante la tecnología de inserción directa sin herramientas
Conexión cómoda gracias a una menor fuerza de inserción
Elevadas fuerzas de extracción de conductores gracias al diseño de los resortes
Conexión de conductores segura frente a vibraciones y sin mantenimiento
Flexibilidad total gracias a los accesorios estandarizados de puente, rotulación y prueba CLIPLINE complete
Optimizado para el cableado manual y automatizado