GBS-ZB/26X6 - Rótulo de señalización de grupos para marcado de bornes
0809298

Índice para señalización de grupos, encajable en el centro del borne para bornes de conexión por tornillo, de resorte y de conexión rápida, rotulable con tiras de rotulación ESL 26 x 6 mm o EST 25 x 6 mm, en el pie de encaje con tira Zack, longitud: 29 mm

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Encajable en todos los bornes con ranura para índice central alta
Rotulación de gran superficie con etiquetas o manual con el B-STIFT o XPEN
Señalización de grupos directamente en la borna para ahorrar espacio