Casquillo aislante - MPS-IH GN
0201702

Casquillo aislante, color: verde

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto




Tipo de producto Manguito aislante

Anchura 5 mm
Altura 15 mm
Longitud 5 mm

Color verde
Material PA
Clase de combustibilidad según UL 94 V2
Aislamiento PA
Utilización estática de material aislante en frío -40 °C
Índice de temperatura del material aislante (DIN EN 60216-1 (VDE 0304-21)) 125 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B) 125 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26 HL 1 - HL 3
Emisión de calor calorímetra NFPA 130 (ASTM E 1354) 27,5 MJ/kg
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162) aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662) aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C) aprobado

Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio) -60 °C ... 105 °C (para la temperatura de servicio de corta duración máx. véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) -25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje) -5 °C ... 70 °C
Temperatura ambiente (accionamiento) -5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) 30 % ... 70 %

Código de artículo 0201702
Unidad de embalaje 10 Unidades
Cantidad mínima de pedido 10 Unidades
Clave de venta BE1Z3X
Clave de producto BE1Z3X
Página del catálogo Página 410 (C-1-2019)
GTIN 4017918098636
Peso por unidad (incluido el embalaje) 0,459 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) 0,459 g
Número de tarifa arancelaria 85472000
País de origen PL


ECLASS

ECLASS-9.0 27141190
ECLASS-10.0.1 27141190
ECLASS-11.0 27141190

ETIM

ETIM 8.0 EC002848

UNSPSC

UNSPSC 21.0 39121400

China RoHS Espacio de tiempo para el uso previsto: ilimitado = EFUP-e
Sin sustancias peligrosas por encima de los umbrales

Sus ventajas

Las clavijas de pruebas se conectan en el foso funcional de los bornes en el sist. CLIPLINE complete o en la toma de pruebas prevista.
Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector