MPS-MT/ 4MM - Clavija de pruebas
3048577

Clavija de pruebas, con conexión por soldadura hasta sección de cable de 1 mm2, número de polos: 1, color: plateado

Detalles de producto








Productos compatibles

Sus ventajas

La clavija de prueba contacta en todos los conectores hembra de pruebas con 4 mm de diámetro
Clavija de pruebas de dos partes para la unión de colores individual del conector