CRIMPFOX 6H
-
Tenaza de crimpado
1212046
Pinza de crimpado, para punteras sin collar aislante según DIN 46228 parte 1 y punteras con collar aislante según DIN 46228 parte 4, 0,14 mm2 ... 6 mm2, bloqueo forzoso desbloqueable, introducción lateral
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
La disposición de las empuñaduras y la matriz permite introducir la puntera en cualquier posición de agarre
Estas compactas tenazas para prensar están diseñadas para trabajar con poco esfuerzo