BC 215,6 OT U22 KMGY
-
Parte superior de la carcasa
1457587
Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880, Parte superior de la carcasa (U22) con rendijas de ventilación, Profundidad de montaje de tecnología de conexión: 22,35 mm, anchura: 215,6 mm, altura: 89,7 mm, profundidad: 54,85 mm, color: gris claro (similar RAL 7035)
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
Indicaciónes de montaje | Tenga en cuenta la indicación de uso en el área de descargas. |
Tipo de producto | Parte superior de la carcasa |
Tipo de carcasa | Caja para carril para el empleo en distribuidores de instalación según DIN 43880 |
Serie de carcasas | BC |
Familia de productos | BC 215,6 |
Número (Aberturas de conexión) | 8 |
Orificio de ventilación disponible | sí |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 215,6 mm |
Altura | 89,7 mm |
Profundidad | 54,85 mm |
Unidad de división | 12 UD |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Color (Parte superior de la carcasa) | gris claro (RAL 7035) |
Material Parte superior de la carcasa | PC |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Características de la superficie | no tratado |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,15 mm (10 Hz ... 58,1 Hz) |
Aceleración | 2g (58,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-11 (VDE 0471-2-11):2014-11 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 30 s |
Resistencia mecánica/tambor descendente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-31 (VDE 0468-2-31):2009-04 |
Altura de caída | 50 cm |
Frecuencia | 50 |
Choque | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-27 (VDE 0468-2-27):2010-02 |
Tipo de choque | Semisinusoide |
Aceleración | 15g |
Duración del choque | 11 ms |
Número de choques por dirección | 3 |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z (pos. y neg.) |
Índice de protección (código IP) | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60529 (VDE 0470-1):2014-09 |
Condiciones ambientales | |
Código IP máximo alcanzable | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la disipación) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 95 % |
Tipo de fijación de placas de circuito impreso | Bloqueo |
Espesor de placa de circuito impreso | 1,4 mm ... 1,8 mm |
Tipo de montaje | Encajar |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Tipo del embalaje exterior | Cartón |
Código de artículo | 1457587 |
Unidad de embalaje | 10 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 10 Unidades |
Clave de producto | ACHBAB |
GTIN | 4063151846695 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 41 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 40,76 g |
Número de tarifa arancelaria | 84879090 |
País de origen | US |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27190603 |
ECLASS-15.0 | 27190603 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002779 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
BC 215,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa 1457588
-
BC 215,6 UT HBUS BK - Parte inferior de la carcasa 2896993
-
BC 215,6 UT HBUS BK W/ORG CLP - Parte inferior de la carcasa 2896994
-
BC 215,6 DKL R KMGY - Tapa de la carcasa 1457589
-
BC 215,6 DKL R BK - Tapa de la carcasa 1693942
-
FR 1,27/ 6-FV 6,25 - Conectores hembra SMD 1374026
-
FR 1,27/ 16-FV 6,25 - Conectores hembra SMD 1374028
-
FR 1,27/ 32-FV 6,25 - Conectores hembra SMD 1374031
-
FR 1,27/ 40-FV 6,25 - Conectores hembra SMD 1374032
-
FR 1,27/ 6-FV 9,05 - Conectores hembra SMD 1374872
-
FR 1,27/ 16-FV 9,05 - Conectores hembra SMD 1374874
-
FR 1,27/ 32-FV 9,05 - Conectores hembra SMD 1374879
-
FR 1,27/ 40-FV 9,05 - Conectores hembra SMD 1374880
-
FR 1,27/ 6-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD 1373826
-
FR 1,27/ 16-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD 1373828
-
FR 1,27/ 32-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD 1373886
-
FR 1,27/ 40-MV 1,75 - Regletas de cuchillas SMD 1373887
-
FR 1,27/ 6-MV 3,25 - Regletas de cuchillas SMD 1337137
-
FR 1,27/ 16-MV 3,25 - Regletas de cuchillas SMD 1337139
-
FR 1,27/ 32-MV 3,25 - Regletas de cuchillas SMD 1337147
-
FR 1,27/ 40-MV 3,25 - Regletas de cuchillas SMD 1337142
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149611
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149882
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-SMD-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149873
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-SMD - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149874
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149872
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149871
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149870
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149867
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149868
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LB-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149866
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1337238
-
CUC-SP-J1ST-S/R4LT-THR-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1337239
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1337240
-
CUC-SP-J1ST-A/R4LT-THR-LED - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1337243
-
CUC-COX-J1M-A/KFS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340151
-
CUC-COX-J1M-A/KBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340153
-
CUC-COX-J1M-A/LFS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340150
-
CUC-COX-J1M-A/LBS - Conectores para placa de circuito impreso coaxial 1340152
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 1,15 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043786
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 1,15 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043787
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 1,15 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043790
-
FP 0,8/ 12-MV-SH 2,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043731
-
FP 0,8/ 32-MV-SH 2,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043733
-
FP 0,8/ 80-MV-SH 2,65 - Regleta de cuchillas SMD apantallada 1043757
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043710
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043711
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 4,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043714
-
FP 0,8/ 12-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043682
-
FP 0,8/ 32-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043683
-
FP 0,8/ 80-FV-SH 7,85 - Conector hembra SMD apantallado 1043685
-
CUC-USB2.0-J1ST-AV/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332630
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332631
-
CUC-USB2.0-J1ST-S/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332632
-
CUC-USB2.0-J1ST-AH/UAF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332634
-
CUC-USB3.0-J1ST-AH/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332637
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332638
-
CUC-USB3.0-J1ST-AV/UAF-THT - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332636
-
CUC-USB3.0-J1ST-S/UAF-THR - Conectores USB para placa de circuito impreso 1430989
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332645
-
CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332646
-
CUC-USB3.1-J1ST-AH/UCF-SMD/THR - Conectores USB para placa de circuito impreso 1332643
-
CUC-MP-J1ST-A/2R4LT - Conector para placa de circuito impreso RJ45 1149858
-
SPE-T1-STSM-180 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163798
-
SPE-T1-STRM-90 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163797
-
SPE-T1-STRM-90-LED - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1215778
-
SPE-T1-M8MSM-180-SMD - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1215777
-
SPE-T1-M8MSM-180 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163793
-
SPE-T1-M8MRM-90 - Conectores para placa de circuito impreso SPE 1163795
Sus ventajas
Sistema de cajas y conexiones adaptado para un desarrollo más rápido de los equipos
Configuración online personalizada para aplicaciones versátiles en la automatización de edificios
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN o en la pared
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia
Montaje sin herramientas
Conforme a la norma según DIN EN 43880
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia