CUC-USB3.1-J1ST-S/UCF-SMD
-
Conectores USB para placa de circuito impreso
1332646
Conectores USB para placa de circuito impreso, índice de protección: IP20, número de polos: 24, 10 GBit/s, material: Metal, tipo de conexión: Conexión por soldadura
Detalles de producto
Tipo de producto | Conectores para datos (lado del equipo) |
Construcción | USB-C |
Número de polos | 24 |
Cara de enchufe | USB-C |
Tipo de embalaje | Tape and Reel |
Ancho de cinta [W] | 24,00 mm |
Diámetro de la bobina [A] | 330,00 mm |
Número de puestos enchufables | 1 |
Ejecución | Hembra |
Apantallado | sí |
Propiedades de aislamiento | |
Categoría de sobretensión | I |
Grado de polución | 2 |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 20 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 1500 V |
Corriente asignada | 5 A |
Resistencia de contacto | 40 mΩ |
Gama de frecuencias | 10 Hz ... 55 Hz |
Resistencia de aislamiento | 100 MΩ |
Medio de transmisión | Cobre |
Características de transmisión (categoría) | USB 3.2 Gen 2 |
Velocidad de transmisión | 10 GBit/s |
Transmisión de potencia | 100 W |
Tecnología de conexión | |
Tipo de conexión | Conexión por soldadura |
Anchura | 11 mm |
Altura | 3,16 mm |
Longitud | 6,6 mm |
Orientación a PCB | 180,00 ° |
Color de la parte de la carcasa | negro |
Material Superficie de metal área de contacto (capa superior) | Dorado |
Material Superficie de metal área de contacto (capa intermedia) | Recubrimiento de níquel 50µ min |
Material Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Recubrimiento de estaño 100µ min |
Material Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Recubrimiento de níquel 50µ min |
Material | LCP |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Material carcasa | Metal |
Material contacto | Aleación de cobre |
Material superficie del contacto | Oro sobre níquel |
Material soporte de contactos | LCP |
Tensión de prueba Conductor/Conductor | 100 V |
Tensión de prueba Conductor/Pantalla | 100,00 V |
Aceleración | 3,1 m/s² |
Ausencia de halógenos | sí |
Datos mecánicos | |
Ciclos de enchufe | > 10000 |
Esfuerzo al enchufar por contacto de señales | 20,00 N |
Esfuerzo al desenchufar por contacto de señales | < 8 N |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | EIA 364-1000 |
Frecuencia | 10-55 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 1,52 mm |
Duración del ensayo | 2,00 h |
Resistencia de contacto R1 | 40,00 mΩ |
Especificación del ensayo | |
Especificación del ensayo | 60068-2-27 |
Aceleración | 50,00 g |
Número de choques por dirección | 18,00 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 |
Temperatura ambiente (servicio) | -55 °C ... 85 °C |
Tipo de montaje | Soldadura SMD |
Indicaciones de procesamiento | |
Proceso | SMD |
Moisture Sensitive Level | MSL 1 |
Classification Temperature Tc | 260 °C |
Ciclos soldad. por reflujo | 3 |
Código de artículo | 1332646 |
Unidad de embalaje | 500 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 500 Unidades |
Clave de producto | ABNDAC |
GTIN | 4063151629953 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1,19 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1 g |
Número de tarifa arancelaria | 85366930 |
País de origen | CN |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27460201 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC002637 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Sus ventajas
Optimizado para el proceso de soldadura por reflujo SMD
Transmisión de datos hasta 10 GBit/s
Procesamiento automatizado gracias al embalaje en rollo
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia