El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Módulo de insertos de contactos, número de polos: 1, contactos de potencia: 1, contactos de mando: 0, Macho, Conexión crimpada, 200 A, 16 mm2 ... 70 mm2, aplicación: Potencia, sin contactos engastados