HC-B 24-I-CT-M-48 - Inserto de contactos
1584978

Inserto de contactos, número de polos: 24+PE, tamaño: B24, Macho, Conexión crimpada, 500 V, 16 A, 0,5 mm2 ... 4 mm2

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Para codificación rápida
con perfil de plástico
Resistente a vibraciones y golpes según DIN EN 61373