El bloqueo por brida longitudinal y transversal permite una alineación estanca, un montaje flexible y un intercambio manual sencillo de los conectores. Las bridas de bloqueo son de poliamida reforzada con fibra de vidrio.
Carcasa de superficie B24, con brida longitudinal, material: Fundición inyectada de aluminio, resistente al agua de mar, salidas de cable: 2, lateral, 2x M25, altura: 68 mm, prensaestopas: sin, con color opcional del recubrimiento de polvo