Relé inversor electrónico para la activación de motores DC, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 24 V DC/10 A con un tiempo de conmutación de 5 ms
Arrancadores de motor para motores DC
Los relés de carga electrónicos y los relés inversores permiten la conmutación rápida de motores de corriente continua conmutados mecánicamente. Nuestros relés inversores invierten y frenan los motores DC hasta 24 V/10 A sin desgaste. Una salida resistente a cortocircuitos, sobretensiones y sobrecargas garantiza un uso fiable de la instalación. Mediante el circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga, los costes de cableado se reducen a un mínimo.
Relé inversor electrónico para el control de motores DC, con indicación luminosa y circuito de protección, salida: 24 V DC/3 A con un tiempo de conmutación de 5 ms
PLC-INTERFACE como relé electrónico de carga de inversión, compuesto de borne de base PLC-BSC.../21 con conexión por tornillo y circuito integrado, para controlar motores DC con indicador luminoso y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/2 A
PLC-INTERFACE como relé electrónico de carga de inversión, compuesto de borna de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y circuito integrado, para controlar motores DC con indicador luminoso y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/2 A
Sus ventajas
• Conmutación rápida y fiable gracias a una electrónica sin desgaste
• Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
• Arranque directo e inversión de motores de corriente continua conmutados mecánicamente
• Robustos y resistentes a las vibraciones y los impactos
Nuevos productos
Arrancadores de motor - Conmutación segura de motores DC
Relés inversores compactos para motores DC
Los relés inversores permiten conmutar y frenar rápidamente los motores DC. Una salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga se encarga de un funcionamiento fiable. El circuito de enclavamiento interno y el cableado de carga minimizan el esfuerzo de cableado.
Características principales
- Conmutación e inversión de motores DC hasta 24 V DC/10 A
- Anchura compacta: 12,5 mm
- Tecnología de conexión push-in
- Salida protegida contra cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
- Conmutación rápida y sin desgaste
Sus ventajas
- Alta disponibilidad de la planta mediante una conmutación segura y rápida con componentes electrónicos exentos de desgaste
- Ahorro de espacio en el armario de control gracias al diseño estrecho
- Cableado sencillo gracias al circuito de enclavamiento integrado y al cableado de carga
- Funcionamiento fiable gracias a la salida resistente a cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
- Robustos frente a los impactos y las vibraciones