PLC-PT-ELR W1/ 2-24DC
-
Relé inversor
1069556
PLC-INTERFACE como relé electrónico de carga de inversión, compuesto de borna de base PLC-BPT.../21 con conexión push-in y circuito integrado, para controlar motores DC con indicador luminoso y circuito de protección, salida: 10 ... 30 V DC/2 A
Detalles de producto
| Restricción de uso | |
| Indicación CEM | CEM: producto de clase A, véase declaración del fabricante en el centro de descargas |
| Tipo de producto | Contactor semiconductor |
| Familia de productos | PLC-INTERFACE |
| Modo operativo | Tiempo de trabajo 100 % |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Número de fases | 1 |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 0,4 W |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Alimentación | |
| Denominación Entrada | Alimentación del aparato |
| Tensión de alimentación asignada del circuito de control US | 24 V DC |
| Margen de tensión de alimentación del sistema de control | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Control | |
| Denominación Entrada | Entrada de mando derecha/izquierda |
| Tensión de accionamiento de dimensionamiento UC | 24 V DC |
| Rango de tensión de accionamiento | 19,2 V DC ... 28,8 V DC |
| Corriente de accionamiento de dimensionamiento IC | 3 mA |
| Tiempo de conexión típico | 200 µs |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
| Frecuencia de transmisión | 300 Hz |
| Tiempo de conmutación RL/LL (tiempo de conexión) | 80 ms |
| Salida DC | |
| Observación | Proteja la tensión de alimentación en la salida con el fusible correspondiente. |
| Tensión asignada de funcionamiento Ue | 24 V DC |
| Rango de tensión de servicio | 10 V DC ... 30 V DC |
| Corriente de servicio de dimensionamiento (Salida de carga) | 2 A |
| Corriente de carga | 2 A |
| Corriente de reposo | 10 mA |
| Circuito de protección | Prot. contra inversión de polaridad; Diodo contra inv. de polaridad (Sin protección contra inversión de polaridad permanente) |
| Prot. contra sobretensiones | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
| Salida de conexión de motor | |
| Observación | resistente al cortocircuito y resistente a sobrecargas |
| Corriente de carga constante | 2 A (ver curva derating) |
| Corriente de cortocircuito | 15 A (al frenar) |
| Circuito de protección | Prot. contra sobretensiones |
| Módulo RC | |
| Limitación de sobretensiones | > 33 V DC |
| Tipo de conexión | Conexión push-in |
| Longitud de pelado | 10 mm |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| 0,2 mm² ... 2,5 mm² (Puntera individual) | |
| 2x 0,5 mm² ... 1 mm² (Puntera TWIN) | |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 14 |
| Indicación de estado | LED (amarillo) |
| Indicación de la tensión de servicio | LED verde |
| Anchura | 6,5 mm |
| Altura | 80 mm |
| Profundidad | 94 mm |
| Color | gris (RAL 7042) |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| UKCA | |
| Certificado | De conformidad con UKCA |
| CE | |
| Certificado | Conformidad CE |
| Líneas de fuga y espacios de aire entre los circuitos | |
| Normas/especificaciones | IEC 60664 |
| EN 50178 | |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | Alineables sin separación |
| Posición de montaje | vertical (carril horizontal) |
| Código de artículo | 1069556 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de producto | DK7621 |
| GTIN | 4055626744865 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 54 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 38,9 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85371098 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27371018 |
| ECLASS-15.0 | 27371018 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC002552 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead|7439-92-1 (n.º CAS: No aplicable) |
| SCIP | f6555878-affe-4009-b4e4-2482f852692f |
Productos compatibles
Nota: el uso de algunos de los accesorios indicados a continuación puede restringir este producto.
-
-
FBST 500-PLC BU - Puente enchufable sin fin 2966692
-
FBST 500-PLC GY - Puente enchufable sin fin 2966838
-
FBST 6-PLC RD - Puente enchufable individual 2966236
-
FBST 6-PLC BU - Puente enchufable individual 2966812
-
FBST 6-PLC GY - Puente enchufable individual 2966825
-
FBST 8-PLC GY - Puente enchufable individual 2967688
-
PLC-ESK GY - Borne de alimentación 2966508
-
PLC-ATP BK - Placa separadora 2966841
-
NS 35/ 7,5 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0801733
-
NS 35/ 7,5 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801681
-
NS 35/ 7,5 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1204119
-
NS 35/ 7,5 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204122
-
NS 35/ 7,5 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 0801704
-
NS 35/ 7,5 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206421
-
NS 35/ 7,5 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206434
-
NS 35/ 7,5 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 0801762
-
NS 35/15 PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1201730
-
NS 35/15 UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201714
-
NS 35/15 WH PERF 2000MM - Carril DIN perforado 0806602
-
NS 35/15 WH UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1204135
-
NS 35/15 AL UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1201756
-
NS 35/15 ZN PERF 2000MM - Carril DIN perforado 1206599
-
NS 35/15 ZN UNPERF 2000MM - Carril DIN sin perforar 1206586
-
NS 35/15 CU UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201895
-
NS 35/15-2,3 UNPERF 2000MM-VPE 10 - Carril DIN sin perforar 1201798
-
SZF 1-0,6X3,5 - Destornillador 1204517
Sus ventajas
Reversión sin desgaste
Salida resist. cortocircuito, sobretensión y sobrecarga
Freno por activación de ambas entradas
Circuito de enclavamiento y cableado de carga integrado
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia