MACX MCR-SL-NAM-2T
-
Acondicionador de señal
2865023
Acondicionador de señal NAMUR para el funcionamiento de sensores de proximidad y conmutadores. Las señales se transmiten a través de 2 salidas de transistor (pasivas) al nivel del sistema de control. número de canales: 1, Configuración estándar, Separación de 3 vías, Detección de fallo de línea, Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508): 2, Systematic Capability: 3, Conexión por tornillo
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Tipo de producto | Acondicionador de señal |
Familia de productos | MACX Analog |
Aplicación | Entrada digital |
Número de canales | 1 |
Configuración | Conmutador DIP |
Funcionalidad | |
Configuración | Conmutador DIP |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
Separación galvánica entre la entrada y la salida | sí |
Control de línea | Detección de fallo de línea |
Separación galvánica | |
Categoría de sobretensión | II |
Grado de polución | 2 |
Separación galvánica Entrada/salida IEC/EN 60079-7 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 VPP |
Separación galvánica Entrada/alimentación, conector de bus para carriles IEC/EN 60079-7 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 60079-7 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 VPP |
Separación galvánica Entrada / salida / alimentación, conector de bus para carril IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 300 Veff |
Tensión de prueba | 2,5 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Separación segura |
Separación galvánica Salida 1/salida 2 IEC/EN 61010-1 | |
Normas/especificaciones | IEC/EN 61010-1 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 Veff |
Tensión de prueba | 1 kV AC (50 Hz, 60 s) |
Aislamiento | Aislamiento básico |
Alimentación | |
Tensión nominal de alimentación | 24 V DC -20 % ... +25 % |
Tensión de alimentación | 19,2 V DC ... 30 V DC |
Absorción de corriente máxima | < 28 mA (24 V DC) |
Potencia disipada | ≤ 800 mW |
Consumo de potencia | 0,85 W |
Señal: NAMUR | |
Número de entradas | 1 |
Fuentes de entrada utilizables | Detectores de proximidad NAMUR (IEC/EN 60947-5-6) |
contactos de conmutación sin potencial | |
Contactos de conmutación con resistencia | |
Umbral de conmutación Señal "0" Corriente | < 1,2 mA (bloqueante) |
Umbral de conmutación Señal "1" Corriente | > 2,1 mA (conductor) |
Corriente de cortocircuito | 8 mA |
Histéresis de conmutación | < 0,2 mA |
Detección de fallo de línea | < 0,05 mA ... 0,35 mA (Rotura de cable) |
< 100 Ω ... 360 Ω (Cortocircuito) | |
Conectable/desconectable mediante interruptor DIP | |
Tensión en circuito abierto | 8 V DC |
Conmutar: Transistor | |
Descripción de la salida | pasivo |
Tensión mínima de activación | 3 V DC |
Tensión de conmutación máxima | 30 V DC |
Drop (ΔU) | < 1,4 V |
Corriente de conmutación máxima | 50 mA (resistente al cortocircuito) |
Corriente de conmutación mínima | 5 mA (resistente al cortocircuito) |
Frecuencia de conmutación | ≤ 5 kHz |
Señal | |
Número de salidas | 2 |
Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
Longitud de pelado | 7 mm |
Rosca de tornillo | M3 |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 14 |
Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
Conector hembra de pruebas | |
Diámetro máx. | 2 mm |
Instalación Ex (EPL) | Gc |
Div. 2 |
Datos | |
Número de canales | 0 |
Indicación de estado | LED verde (tensión de alimentación) |
LED amarillo (estado de conexión) | |
LED rojo (error de línea) |
Esquema de dimensiones |
|
Anchura | 12,5 mm |
Altura | 112,5 mm |
Profundidad | 113,7 mm |
Profundidad NS 35/7,5 | 114,5 mm (encajado sobre carril DIN NS 35/7,5 según EN 60715) |
Color | gris (RAL 7042) |
Clase de inflamabilidad según UL 94 (Carcasa) | V0 (Carcasa) |
Material carcasa | PA 6.6-FR |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Datos técnicos de seguridad | |
Safety Integrity Level (SIL) | 2 |
Condiciones ambientales | |
Índice de protección | IP20 (no evaluado por UL) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C (Posición de montaje discrecional) |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
Rango de utilización superior (≤ 2000 m) | |
Altitud | ≤ 2000 m (Los datos técnicos se refieren a altitudes ≤2000 m sobre el nivel del mar. Para altitudes >2000 m sobre el nivel del mar, consulte la hoja de características.) |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 60 °C |
-40 °C ... 70 °C (Derating) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 265 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 3000 m) | |
Rango de altura | > 2000 m ... 3000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 54 °C |
-40 °C ... 63 °C (Derating) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 190 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 4000 m) | |
Rango de altura | > 3000 m ... 4000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 48 °C |
-40 °C ... 56 °C (Derating) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
Rango de utilización superior (≤ 5000 m) | |
Rango de altura | > 4000 m ... 5000 m |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 42 °C |
-40 °C ... 49 °C (Derating) | |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 60 V AC/DC (Uaislamiento "ec": alimentación, entrada / salida) |
CE | |
Certificado | Conformidad CE |
Observación | Adicionalmente EN 61326-1 |
ATEX | |
Marcado | II 3 G Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IBExU 08 ATEX 1100 X |
IECEx | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | IECEx IBE 08.0005X |
CCC / China-Ex | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | 2022122310115713 |
UL, EE. UU. / Canadá | |
Marcado | UL 508 Listed |
UL 61010 Listed | |
Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
Class I, Zone 2, Group IIC T4 | |
Homologación para la construcción naval | |
Certificado | DNV GL TAA00000AG |
Safety Integrity Level (SIL, IEC 61508) | |
Marcado | 2 |
Certificado | IN-AT-AS-MRL-25-00008 |
Systematic Capability | |
Marcado | 3 |
INMETRO | |
Marcado | Ex ec IIC T4 Gc |
Certificado | DNV 18.0141 X |
Datos para construcción naval | |
Temperature | B |
Humidity | B |
Vibración | A |
EMC | B |
Enclosure | Required protection according to the Rules shall be provided upon installation on board |
Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM |
Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
Emisión de interferencias | |
Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
Campo electromagnético AF | |
Denominación | Campo electromagnético HF |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-3 |
Criterio de evaluación | A |
Transitorios rápidos (Burst) | |
Denominación | Averías transitorias rápidas (ráfaga) |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-4 |
Criterio de evaluación | A |
Perturbaciones conducidas | |
Denominación | Magnitudes perturbadoras conducidas |
Normas/especificaciones | EN 61000-4-6 |
Criterio de evaluación | A |
Separación galvánica | Separación de 3 vías |
GB Standard | |
Normas/especificaciones | GB/T 3836.1 |
GB/T 3836.3 |
Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
Código de artículo | 2865023 |
Unidad de embalaje | 1 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
Clave de producto | DK1113 |
GTIN | 4046356491730 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 177,2 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 140 g |
Número de tarifa arancelaria | 85365019 |
País de origen | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27210121 |
ECLASS-15.0 | 27210121 |
ETIM
ETIM 9.0 | EC001485 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39121000 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: No aplicable) |
2,2',6,6'-tetrabromo-4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 79-94-7) | |
SCIP | 8c8e2150-167a-486c-9f21-08fc6302b7f0 |
Productos compatibles
-
ME 6,2 TBUS-2 1,5/5-ST-3,81 GY - Conector de bus para carril DIN 2695439
-
ME 6,2 TBUS-PR-ADAPTER - Conector de bus para carril DIN 1136500
-
MCR-DP - Placa separadora 1430594
-
TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Soportes modulares 2904684
-
EA-MSTB 2,5/ 5 - Accesorios 1831016
-
MPS-IH WH - Casquillo aislante 0201663
-
MPS-IH RD - Casquillo aislante 0201676
-
MPS-IH BU - Casquillo aislante 0201689
-
MPS-IH YE - Casquillo aislante 0201692
-
MPS-IH GN - Casquillo aislante 0201702
-
MPS-IH GY - Casquillo aislante 0201728
-
MPS-IH BK - Casquillo aislante 0201731
-
MPS-MT - Clavija de pruebas 0201744
-
UC-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0819291
-
UC-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0822602
-
UC-EMLP (11X9) CUS - Marcador de plástico 0824547
-
UC-EMLP (11X9) YE CUS - Marcador de plástico 0824548
-
UC-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828094
-
UC-EMLP (11X9) SR CUS - Marcador de plástico 0828098
-
US-EMLP (11X9) - Marcador de plástico 0828789
-
US-EMLP (11X9) YE - Marcador de plástico 0828871
-
US-EMLP (11X9) SR - Marcador de plástico 0828872
-
LS-EMLP (11X9) WH - Marcador de aparatos 0831678
-
LS-EMLP (11X9) SR - Marcador de aparatos 0831705
-
LS-EMLP (11X9) YE - Marcador de aparatos 0831732
-
MACX MCR-PTB - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2865625
-
MACX MCR-PTB-SP - Módulo de alimentación y módulo de mensaje de error 2924184
-
QUINT4-SYS-PS/1AC/24DC/2.5/SC - Fuente de alimentación 2904614
-
D-UKK 3/5 - Tapa final 2770024
-
D-UKK 3/5 BU - Tapa final 2770105
-
UKK 5-2R/NAMUR - Borne para componentes 2941662
-
SZS 0,6X3,5 - Destornillador 1205053
-
FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Red de resistencias 1642714
-
FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Red de resistencias 1642715
-
FA MCR-FMR-10K-1.5K-IP20-PT - Red de resistencias 1642716
-
FA MCR-FMR-22K-620-IP20-PT - Red de resistencias 1642820
Sus ventajas
Posib. alimentación de energía y mensajes de error con conector de carril simétrico
Instal. en zona 2, grado prot. explos. permitido "n" (EN 60079-15)
Hasta SIL 2 según EN 61508
Salida señal 2 utilizable también para mensajes error
2 salidas señal transistor (pasiva); hasta 5 kHz
Separación galvánica de 4 vías
Sentido actuación conmutable (comportamiento ajustable de corriente de reposo o trabajo)
Entrada para detectores de proximidad NAMUR (EN 60947-5-6), contactos sin potencial o con resistencia
Indicadores LED para tensión alimentación, estado conexión y perturbación según NAMUR NE 44
Detección de error de cable (LFD), conectable/desconectable, mensaje error con LED rojo intermitente y bloqueo salida de transistor
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia