UC-EMLP (11X9) CUS
-
Marcador de plástico
0824547
Marcador de plástico, disponible: por esteras, blanco (RAL 9010), rotulado según las indicaciones del cliente, clase de montaje: pegado, altura del campo de texto: 9 mm, anchura del campo de texto: 11 mm
Detalles de producto
| Tipo de producto | Marcador de equipos |
| Rotulación | |
| Número de etiquetas individuales por línea | 2 |
| Tecnología de marcado | Tecnología UV LED |
| Anchura | 11,00 mm |
| Altura | 9,00 mm |
| Profundidad | 1,30 mm |
| Longitud | 9 mm |
| Campo de texto | |
| Anchura del campo de texto | 11 mm |
| Altura del campo de texto | 9 mm |
| Grosor de pegamento | 250 µm |
| Adhesivo | Acrilato |
| Color | blanco (RAL 9010) |
| Material | PA |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V2 |
| Material Elemento de base | PA |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23 | HL 1 - HL 2 |
| Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24 | HL 1 - HL 2 |
| Sustancias contenidas | no contiene siliconas ni halógenos |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 120 °C |
| Temperatura ambiente recomendada (almacenamiento/transporte) | 23 °C |
| Humedad del aire recomendada (almacenamiento/transporte) | 50 % (Se recomienda el almacenamiento en un lugar seco y oscuro dentro del embalaje original) |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VDMA 24364-A1-L:2018-05 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz | |
| Comprobación de sustancias perjudiciales para humectación de barniz (conformidad LABS) | VW PV 3.10.7:2005-02 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de rayado para determinar la resistencia al rayado | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 1518-1:2023 (conformidad) |
| Exigencia | ≥ 5 N |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de cinta tesafilm | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 2409:2020-12 (en conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Resistencia a los rayos ultravioleta | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 (conformidad) |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Procedimiento | Radiación artificial. |
| Resistencia a la intemperie | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 4892-2:2021-11 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 1000 h |
| Procedimiento | A |
| Resistencia a las temperaturas | |
| Especificación del ensayo | ANSI/UL 969-2018:03 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 240 h |
| Rating 125 °C (150 °C) | Prueba aprobada |
| Resistencia a la limpieza de las etiquetas | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-01):2020-03 |
| DIN EN 62208 (VDE 0660-511):2012-06 (en partes) | |
| Isopropanol (99 %) [67-63-0] | Prueba aprobada |
| n-hexano [N.º CAS 110-54-3] |
Prueba aprobada |
| Agua + bencina [N.º CAS 64742-82-1] |
Prueba aprobada |
| Hidróxido de sodio 0,1 mol/l [N.º CAS 1310-73-2] |
Prueba aprobada |
| Ethanol (99 %) [CAS No. 64-17-5] |
Prueba aprobada |
| Acetona (99 %) [N.º CAS 67-64-1] |
Prueba aprobada |
| Resistencia frente a sustancias químicas, aceites y combustibles | |
| Especificación del ensayo | ISO 175:2010 (de conformidad) |
| Duración del ensayo | 168 h |
| Agua salada (350 g/l) [N.º CAS - ] |
Prueba aprobada |
| Diesel [CAS No. 68476-34-6] |
Prueba aprobada |
| IRM 901 | Prueba aprobada |
| IRM 902 | Prueba aprobada |
| IRM 903 | Prueba aprobada |
| Ensayo en clima cambiante de agua condensada con atmósfera con dióxido de azufre | |
| Especificación del ensayo | DIN EN ISO 22479:2022-08 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Procedimiento | Método B |
| Ciclos | 2 |
| Ensayo de niebla salina | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60068-2-11 (VDE 0468-2-11):2022-10 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Duración del ensayo | 96 h |
| Resistencia al limpiado | DIN EN 61010-1 (VDE 0411-1) |
| Normas | |
| Normas/especificaciones | EN 45545-2 |
| Tipo de montaje | pegado |
| Código de artículo | 0824547 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de producto | BG8147 |
| GTIN | 4046356356633 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 6,75 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6,75 g |
| Número de tarifa arancelaria | 49119900 |
| País de origen | PL |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27281103 |
| ECLASS-15.0 | 27281103 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001288 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39131500 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 0,138 kg CO2e |
Productos compatibles
Sus ventajas
Todos los marcadores de dispositivos autoadhesivos UC-EMLP ... también se suministran con una rotulación según indicaciones del cliente
El amplio margen de temperatura de servicio permite usar los índices tanto en armario de control como en campo
Autoadhesivo con gran fuerza adhesiva
PHOENIX CONTACT
Edificio Elemento, Av. El Dorado #69-76 torre 3, oficina 901. Código Postal 111071. Bogotá, Colombia