FA MCR-FMR-22K-680-IP20-PT - Red de resistencias
1642714

Red de resistencias de 22 kΩ en paralelo, 680 kΩ en serie para la monitorización de contactos flotantes y detectores de proximidad. Monitorización de averías en la línea mediante acondicionadores de señal o entradas digitales según NAMUR IEC/EN 60947-5-6.

Detalles de producto