El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Red de resistencias para detectores de proximidad

Red de resistencias para detectores de proximidad

La red de resistencias se utiliza para la monitorización de fallos de línea de contactos flotantes y detectores de proximidad mediante acondicionadores de señal o entradas digitales según NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Benefíciese del sencillo manejo y del diseño compacto.

Sus ventajas

  • Habilitación sencilla de contactos flotantes y sensores de proximidad para llevar a cabo una monitorización de fallos de línea
  • Compatible con acondicionadores de señal y módulos de entrada digitales según NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Muy compacta: posibilidad de integración en salas de conexión de transmisores
  • Cableado sencillo con la cómoda Push-in Technology

Nuevos productos

Red de resistencias para detectores de proximidad

Red de resistencias para detectores de proximidad

Para la monitorización de fallos de línea

La red de resistencias se utiliza para la monitorización de fallos de línea de contactos flotantes y detectores de proximidad mediante acondicionadores de señal o entradas digitales según NAMUR IEC/EN 60947-5-6. Benefíciese del sencillo manejo y del diseño compacto.

Características principales

  • Diseño compacto: (An x Al x P) 35,1 mm x 14,2 mm x 14,2 mm
  • Valores de resistencia (paralelo / serie): 10 kΩ / 1 kΩ, 10 kΩ / 1,5 kΩ, 22 kΩ / 620 Ω, 22 kΩ / 680 Ω
  • IP20, con accesorios hasta IP67

Sus ventajas

  • Habilitación sencilla de contactos flotantes y sensores de proximidad para realizar la monitorización de fallos de línea
  • Compatible con acondicionadores de señal y módulos de entrada digital según NAMUR IEC/EN 60947-5-6
  • Muy compacta: posibilidad de integración en salas de conexión de transmisores
  • Cableado sencillo con la cómoda Push-in Technology

Red de resistencias en combinación con un acondicionador de señal NAMUR

Mayor seguridad gracias a la monitorización de fallos de línea

La red de resistencias le permite una habilitación sencilla de contactos flotantes y detectores de proximidad para la monitorización de fallos de línea en combinación con módulos de entrada conforme a NAMUR IEC/EN 60947-5-6. La monitorización de fallos de línea es esencial en aplicaciones con elevados requisitos de seguridad.
Gracias a la Push-in Technology, podrá integrar el producto de forma rápida, flexible y sencilla en el cableado existente. La estrecha caja permite una instalación flexible, incluso en espacios reducidos como canales para cables o pequeñas cajas de transmisores.
Gracias a la declaración Simple Apparatus para equipamientos sencillos, que no suponen ninguna fuente de ignición, la red de resistencias también es apta para su uso en entornos potencialmente explosivos.
Utilice esta solución práctica y eficaz para reequipar y mejorar la seguridad en sus aplicaciones industriales.

E-Paper
Acondicionamiento de señales y protección contra explosión

Acondicionamiento, transmisión y visualización de señales seguros y sin interferencias mediante separación galvánica de 3 vías: nuestra cartera de productos para el acondicionamiento de señales y la protección contra explosión cubre todas las tareas de transmisión de señales segura y sin interferencias, con productos como acondicionadores de señal NAMUR, acondicionadores de señal bipolares, convertidores de temperatura, aisladores de alimentación, etc.

Abrir el E-Paper
Portada del folleto "Acondicionamiento de señales y protección contra explosión"