El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FA MCR-FMR-10K-1K-IP20-PT - Red de resistencias
1642715

Red de resistencias de 10 kΩ en paralelo, 1 kΩ en serie para la monitorización de contactos flotantes y detectores de proximidad. Monitorización de averías en la línea mediante acondicionadores de señal o entradas digitales según NAMUR IEC/EN 60947-5-6.

Detalles de producto