El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Colombia. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

TC-2D37SUB-ADIO32-2EX-P-UNI - Soportes modulares
2904684

Termination Carrier universal para la conexión de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex i de dos canales a tarjetas de entrada/salida digitales o analógicas, mediante dos conectores D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios

Detalles de producto










Productos compatibles




Sus ventajas

Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Conexión del sistema mediante dos tiras de pines D-SUB, 37 polos (conexión 1:1)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril simétrico
Los juegos de cables para la conexión de señales están incluidos en el volumen de suministro y no deben pedirse por separado