El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

Solución de alimentación robusta con una anchura de tan solo 101 mm El tamaño del armario de control no es solo una cuestión de espacio, sino también de costes. En la fabricación de maquinaria se necesitan también soluciones robustas que permitan una puesta en servicio rápida y sencilla. Aquí le mostramos una alimentación de 24 V segura que apenas necesita espacio y es fácil de instalar.

Combinación de productos en carril DIN para una solución de alimentación robusta

La fuente de alimentación TRIO POWER, en combinación con el interruptor electrónico para protección de equipos CBM y la protección contra sobretensiones PLT-SEC, ofrece una solución robusta para la alimentación segura de 24 V. Esta solución brinda protección, alimentación y protección por fusible en una anchura de tan solo 101 mm y, además, cuenta con tecnología de conexión push-in para una instalación especialmente sencilla. Gracias al boost dinámico del 150 % de la corriente nominal, con TRIO POWER pueden arrancarse incluso cargas difíciles. Las caídas de tensión involuntarias se evitan con el interruptor para protección de equipos CBM mediante la limitación de corriente activa.

Solución de alimentación robusta con una anchura de tan solo 101 mm
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Protección fiable contra sobretensiones para sus aplicaciones.
Más información
Protección contra sobretensiones PLUGTRAB-SEC
Fuente de alimentación TRIO POWER
Fuente de alimentación eléctrica y mecánicamente robusta.
Más información
Fuente de alimentación TRIO POWER
Interruptor electrónico para protección de equipos
El interruptor electrónico multicanal para protección de equipos protege su instalación.
Más información
Interruptor electrónico para protección de equipos

Sus ventajas

  • Gran rentabilidad gracias a la conexión push-in sin necesidad de herramientas y al diseño estrecho
  • Alimentación segura gracias a la robustez eléctrica y mecánica
  • Arranque fiable de cargas difíciles gracias a la reserva de potencia dinámica con un 150 % de la corriente nominal durante máx. 5 segundos
  • La protección contra sobretensiones aumenta la disponibilidad al proteger contra interferencias transitorias

La solución Power Reliability en pocas palabras