El módulo AXC F 3 FAN es un módulo de ventilador insertable en AXC F 3152 para reducir la temperatura de los equipos. El ventilador se activa con control de temperatura y de revoluciones. De esta forma, se garantiza una larga vida útil. La supervisión de la aplicación permite la detección temprana de los signos de desgaste y permite sustituir el ventilador antes de que se produzca el fallo.
AXC F 3 FAN MODULE
-
Ventilador
1173450
Módulo ventilador para AXC F 3152
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Reduce la carga térmica de su AXC F 3152
Permite el funcionamiento fiable del AXC F 3152 en espacios estrechos o con altas temperaturas ambiente.
El estado del ventilador puede leerse mediante la aplicación para detectar de forma temprana los efectos del paso del tiempo en el ventilador
Funcionamiento automático con control de temperatura