EO-K/UT/LED/DUO - Toma de corriente doble
0804117

Toma de corriente doble, con indicación luminosa, Cara enchufable tipo K, tipo de conexión: Conexión por tornillo, color: gris, tensión nominal: 250 V AC (50 Hz), corriente nominal: 16 A, Montaje sobre carril y directo, normas/disposiciones: SR 107-2-D1, Indicador de país: Dinamarca

Detalles de producto









Productos compatibles