cULus Recognized
ID de homologación: E60425-19941111Tensión nominal UN | Corriente nominal IN | Sección AWG | Sección mm2 | |
---|---|---|---|---|
Usegroup B | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup C | ||||
300 V | 30 A | 24 - 10 | ||
Usegroup D | ||||
600 V | 5 A | 24 - 10 |
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 630 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 10, número de filas: 1, número de polos por fila: 10, familia de artículos: ZFKDS(A) 4, paso: 10 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 4,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
Familia de productos | ZFKDS(A) 4 |
Línea de productos | COMBICON Terminals L |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Número de polos | 10 |
Paso | 10 mm |
Número de conexiones | 10 |
Número de filas | 1 |
Número de potenciales | 10 |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Número de pines de soldadura por potencial | 2 |
Propiedades | |
Corriente nominal IN | 32 A |
Tensión nominal UN | 630 V |
Tensión de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 6 kV |
Tensión de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 6 kV |
Tensión nominal (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 6 kV |
Tecnología de conexión | |
Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
Sección nominal | 4 mm² |
Conexión de conductores | |
Tipo de conexión | Conexión por resorte |
Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 6 mm² |
Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor AWG | 24 ... 10 |
Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 4 mm² |
Longitud de pelado | 10 mm |
Tipo de montaje | Soldadura por ola |
Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
Datos del material - contacto | |
Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
Material contacto | Aleación de Cu |
Características de la superficie | estañado galvánicamente |
Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (10 - 16 µm Sn) |
Datos del material - carcasa | |
Color (Carcasa) | verde (6021) |
Material aislante | PA |
Grupo material aislante | I |
CTI según IEC 60112 | 600 |
Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
Datos del material: elemento de accionamiento | |
Color (Elemento de accionamiento) | verde (6021) |
Esquema de dimensiones |
|
Paso | 10 mm |
Anchura [w] | 99 mm |
Altura [h] | 27,6 mm |
Longitud [l] | 29 mm |
Altura total | 23 mm |
Longitud del pasador de soldadura [P] | 4,6 mm |
Dimensiones de patilla | 1 x 1,4 mm |
Diseño de las placas de circuito impreso | |
Diámetro orificio | 1,8 mm |
Comprobación de conexión | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resultado | Prueba aprobada |
Prueba de tracción | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,2 mm² / rígido / > 10 N |
0,2 mm² / flexible / > 10 N | |
6 mm² / rígido / > 80 N | |
4 mm² / flexible / > 60 N |
Verificación de calentamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-1 (VDE 0613-2-1):1994-04 |
Exigencia Ensayo de calentamiento | Aumento de temperatura ≤ 45 K |
Resistencia de aislamiento | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Resistencia de aislamiento Polos contiguos | 109 Ω |
Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60664-1 (VDE 0110-1):2008-01 |
Grupo material aislante | I |
Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/3) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 8 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 630 V |
Tensión transitoria nominal (III/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 5,5 mm |
Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 1000 V |
Tensión transitoria nominal (II/2) | 6 kV |
valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 5,5 mm |
valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 5,5 mm |
Ensayo de vibraciones | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6:1996-05 |
Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
Velocidad de barrido | 1 octava/min |
Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
Ensayo filam. incandescente | |
Especificación del ensayo | DIN EN 60998-2-2 (VDE 0613-2-2):1994-08 |
Temperatura | 850 °C |
Tiempo de actuación | 5 s |
Condiciones ambientales | |
Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 100 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
Código de artículo | 1735419 |
Unidad de embalaje | 50 Unidades |
Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
Clave de venta | ***** |
Clave de producto | AANMAB |
GTIN | 4046356177078 |
Peso por unidad (incluido el embalaje) | 53,16 g |
Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 51,77 g |
Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
País de origen | PL |
ECLASS-13.0 | 27460101 |
ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC 21.0 | 39121400 |
EU RoHS | |
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
EU REACH SVHC | |
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |