SPTA 1,5/ 5-3,81 3PA - Borna para placa de circuito impreso
1846550

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 3, número de filas: 1, número de polos por fila: 5, familia de artículos: SPTA 1,5/, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 45 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,4 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
Uso intuitivo gracias a pestañas de accionamiento con colores distintivos
La conexión inclinada permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuito impreso
Prueba rápida y cómoda mediante la opción de prueba integrada
Los pines de soldadura dobles reducen la solicitación mecánica de los puntos de soldadura