línea de productos COMBICON Terminals S
sección 1,5 mm2
paso 3,81 mm
tipo de conexión Conexión por resorte push-in
clase de montaje Soldadura THR/soldadura por ola
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 17,5 A, tensión nominal (III/2): 160 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de potenciales: 11, número de filas: 1, número de polos por fila: 11, familia de artículos: SPT 1,5/..-V-THR, paso: 3,81 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura THR/soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 2,6 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja