SPT 35/ 1-V-15,00 - Borna para placa de circuito impreso
1845331

Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 125 A, tensión nominal (III/2): 1000 V, sección nominal: 35 mm2, número de potenciales: 1, número de filas: 1, número de polos por fila: 1, familia de artículos: SPT 35/..-V, paso: 15 mm, tipo de conexión: Conexión por resorte push-in, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5,9 mm, número de pines de soldadura por potencial: 4, tipo de embalaje: empaquetado en caja

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Conexión push-in sin herramientas que ahorra tiempo
La fuerza de contacto definida garantiza un contacto estable a largo plazo.
El espacio de embornaje abierto mediante destornillador fijado permite una cómoda conexión de conductores
La conexión vertical permite su disposición en varias filas sobre la placa de circuitos.