MKKDSN 1,5/ 6-5,08 H1L
-
Borna para placa de circuito impreso
1859013
Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 13,5 A, tensión nominal (III/2): 400 V, sección nominal: 1,5 mm2, número de filas: 2, número de polos por fila: 6, familia de artículos: MKKDSN 1,5, paso: 5,08 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo con cápsula de tracción, forma de sujeción de tornillos: H1L Philipps-Recess con ranura longitudinal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 0 °, color: verde, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 3,5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 1, tipo de embalaje: empaquetado en caja
Detalles de producto
| Tipo de producto | Terminal de tarjetas de circuitos impresos |
| Familia de productos | MKKDSN 1,5 |
| Línea de productos | COMBICON Terminals S |
| Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
| Número de polos | 6 |
| Paso | 5,08 mm |
| Número de filas | 2 |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Número de pines de soldadura por potencial | 1 |
| Propiedades | |
| Corriente nominal IN | 13,5 A |
| Tensión nominal UN | 400 V |
| Tensión de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/3) | 4 kV |
| Tensión de dimensionamiento (III/2) | 400 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (III/2) | 4 kV |
| Tensión nominal (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento (II/2) | 4 kV |
| Tecnología de conexión | |
| Construcción | Borne para tarjeta, alineable |
| Sección nominal | 1,5 mm² |
| Conexión de conductores | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo con cápsula de tracción |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 26 ... 16 |
| Sección de conductor flexible con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1 mm² |
| Sección de conductor flexible con puntera, con manguito de plástico | 0,25 mm² ... 1,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, rígidos | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles | 0,14 mm² ... 0,75 mm² |
| 2 conductores de igual sección, flexibles con puntera, sin manguito de plástico | 0,25 mm² ... 0,5 mm² |
| 2 conductores con la misma sección, flexibles con puntera TWIN con manguito de plástico | 0,5 mm² ... 1 mm² (Primer piso: 0,5 mm² ... 1 mm²/Segundo piso: 0,5 mm²) |
| Longitud de pelado | 6 mm |
| Forma del accionamiento cabeza de tornillo | Philipps-Recess con ranura longitudinal (H1L) |
| Par de apriete | 0,5 Nm ... 0,6 Nm |
| Tipo de montaje | Soldadura por ola |
| Diseño del pin | Disposición de pines lineal |
| Datos del material - contacto | |
| Observación | Conforme a WEEE/RoHS, sin filamentos según IEC 60068-2-82/JEDEC JESD 201 |
| Material contacto | Aleación de Cu |
| Características de la superficie | estañado galvánicamente |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal del punto de embornaje (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa superior) | Estaño (5 - 7 µm Sn) |
| Superficie de metal área de soldadura (capa intermedia) | Níquel (2 - 3 µm Ni) |
| Datos del material - carcasa | |
| Color (Carcasa) | verde (6021) |
| Material aislante | PA |
| Grupo material aislante | I |
| CTI según IEC 60112 | 600 |
| Clase de inflamabilidad según UL 94 | V0 |
| Número de inflamabilidad de filamentos incandescentes GWFI según EN 60695-2-12 | 850 |
| Temperatura de inflamación de filamentos incandescentes GWIT según EN 60695-2-13 | 775 |
| Temperatura del ensayo de la dureza por bolas según EN 60695-10-2 | 125 °C |
| Paso | 5,08 mm |
| Anchura [w] | 33,02 mm |
| Altura [h] | 22,6 mm |
| Longitud [l] | 18,3 mm |
| Altura total | 20 mm |
| Longitud del pasador de soldadura [P] | 3,5 mm |
| Dimensiones de patilla | 0,5 x 1 mm |
| Diseño de las placas de circuito impreso | |
| Separación entre vástagos | 10,16 mm |
| Diámetro orificio | 1,3 mm |
| Comprobación de daños en los conductores y de aflojamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Resultado | Prueba aprobada |
| Prueba de tracción | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60999-1 (VDE 0609-1):2000-12 |
| Sección de conductor/tipo de conductor/fuerza de tracción valor nominal/valor real | 0,14 mm² / rígido / > 10 N |
| 0,14 mm² / flexible / > 10 N | |
| 1,5 mm² / rígido / > 40 N | |
| 1,5 mm² / flexible / > 40 N | |
| Verificación de calentamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Exigencia Ensayo de calentamiento | La suma de la temperatura ambiente y el calentamiento de la borna de conexión de placa de circuito impreso no puede superar la temperatura límite superior. |
| Corriente admisible de corta duración | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Resistencia de aislamiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60512-3-1:2003-01 |
| Resistencia de aislamiento Polos contiguos | > 5 MΩ |
| Líneas de fuga y distancias de aislamiento de aire | | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60947-1 (VDE 0660-100):2015-09 |
| Grupo material aislante | I |
| Resistencia a las corrientes de fuga (DIN EN 60112 (VDE 0303-11)) | CTI 600 |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/3) | 250 V |
| Tensión transitoria nominal (III/3) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/3) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/3) | 3,2 mm |
| Advertencia respecto a la sección de conexión | Con el conductor de 1,5 mm² (rígido) conectado. |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (III/2) | 400 V |
| Tensión transitoria nominal (III/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (III/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (III/2) | 3 mm |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento (II/2) | 630 V |
| Tensión transitoria nominal (II/2) | 4 kV |
| valor mínimo de la distancia de aislamiento de aire - campo no homogéneo (II/2) | 3 mm |
| valor mínimo de línea de fuga (II/2) | 3,2 mm |
| Ensayo de vibraciones | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60068-2-6 (VDE 0468-2-6):2008-10 |
| Frecuencia | 10 - 150 - 10 Hz |
| Velocidad de barrido | 1 octava/min |
| Amplitud | 0,35 mm (10 Hz ... 60,1 Hz) |
| Aceleración | 5g (60,1 Hz ... 150 Hz) |
| Duración de ensayo por eje | 2,5 h |
| Direcciones de ensayo | Ejes X, Y y Z |
| Ensayo filam. incandescente | |
| Especificación del ensayo | DIN EN 60695-2-10 (VDE 0471-2-10):2014-04 |
| Temperatura | 850 °C |
| Tiempo de actuación | 5 s |
| Envejecimiento | |
| Especificación del ensayo | DIN EN IEC 60947-7-4 (VDE 0611-7-4):2019-10 |
| Condiciones ambientales | |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 105 °C (En función de la curva de capacidad de carga de corriente/derating) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 70 °C |
| Humedad relativa del aire (almacenamiento / transporte) | 30 % ... 70 % |
| Temperatura ambiente (montaje) | -5 °C ... 100 °C |
| Tipo de embalaje | empaquetado en caja |
| Código de artículo | 1859013 |
| Unidad de embalaje | 50 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 50 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | AALFJL |
| GTIN | 4055626076676 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 12,89 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 12,317 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85369010 |
| País de origen | CN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27460101 |
| ECLASS-15.0 | 27460101 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC002643 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39121400 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí (Ninguna excepción) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
Sus ventajas
El principio de conexión conocido permite el uso universal
Poco calentamiento debido a máxima fuerza de contacto
Permite la conexión de dos cables
La construcción más pequeña para la correspondiente sección de cable
La conexión de conductores en varios pisos permite densidades de contacto más elevadas
El enclavamiento lateral permite la composición individual de distintos números de polos
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago