Terminal de tarjetas de circuitos impresos, corriente nominal: 32 A, tensión nominal (III/2): 320 V, sección nominal: 4 mm2, número de potenciales: 2, número de filas: 1, número de polos por fila: 2, familia de artículos: FRONT 4-V, paso: 6,35 mm, tipo de conexión: Conexión por tornillo frontal, montaje: Soldadura por ola, dirección de conexión conductor/placa de circuito impreso: 90 °, color: negro, Disposición de pines: Disposición de pines lineal, Longitud del pin [P]: 5 mm, número de pines de soldadura por potencial: 2, tipo de embalaje: empaquetado en caja. ¡El artículo puede alinearse con distintos números de polos!