JSON Toolkit for Emalytics Supervisor, que permite el desarrollo de interfaces basado en JSON, requiere una licencia de mantenimiento válida
Sistema de gestión de edificios
Con el sistema de gestión de edificios Emalytics le ofrecemos una plataforma para todos los elementos centrales de la infraestructura digital de su edificio. Emalytics combina una instalación de gestión y manejo, así como la monitorización de energía en una plataforma inteligente. Con el marco basado en IoT, puede controlar, evaluar y procesar los datos y la información de todos los subprocesos individuales según sea necesario. Benefíciese de una ingeniería sencilla y de una plataforma para todos los procesos y aplicaciones de su edificio.
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 5000 puntos de datos Niagara a 10000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Actualización de la licencia de Emalytics Supervisor de SUP-0/SUP-1/SUP-10 para poder conectar hasta 100 Emalytics Controller (SUP-100)
Licencia de mantenimiento (3 años) para la licencia de Emalytics Controller NC4-50
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 25000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Licencia de prueba de Emalytics Controller para pruebas e ingeniería con funcionalidad ilimitada y runtime de 12 meses, que se renueva cada año.
Esta licencia no está autorizada para el uso en sistemas productivos. Las licencias para el uso en sistemas productivos pueden adquirirse por separado.
Importante: con el uso de la licencia de prueba se conecta el controlador empleado a largo plazo a dicha licencia de prueba. El funcionamiento en producción ya no se podrá realizar con un controlador con licencia de prueba. Recomendados, por tanto, emplear un controlador fijo para los fines de prueba.
Niagara Catan Controller 250 puntos de datos (requiere mantenimiento NC4-250-SMA-XXX)
Licencia de Emalytics Supervisor con conectividad a un Emalytics Controller (se precisa una licencia de mantenimiento aparte)
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 1250 puntos de datos Niagara a 5000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.
Licencia de actualización para Emalytics View, para ampliar la licencia de tiempo de ejecución de 2500 puntos de datos Niagara a 5000 puntos de datos. Esta licencia no tiene límite de tiempo.
Tenga en cuenta que al adquirir esta licencia debe facilitar la siguiente información: el ID de host del ordenador en el que se ejecuta Emalytics View y el correo electrónico al que debe enviarse la licencia.