Accesorios para bornas para carril
D-US 2,5/4-MT - Tapa final
D-US 2,5/4-MT
-
Tapa final
1797568
Tapa final, profundidad: 40,4 mm, altura: 57,3 mm
Detalles de producto
Expand all
Collapse all
Datos técnicos
Propiedades del artículo
Tipo de producto
Borne de paso
Dimensiones
Ancho de tapa
2,2 mm
Altura
57,3 mm
Profundidad
40,4 mm
Datos del material
Color
gris (RAL 7042)
Clase de inflamabilidad según UL 94
V0
Utilización estática de material aislante en frío
-60 °C
Índice de temperatura del material aislante relativo (Elec., UL 746 B)
130 °C
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R22
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R23
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R24
HL 1 - HL 3
Protección contra incendios para vehículos sobre carriles (DIN EN 45545-2) R26
HL 1 - HL 3
Inflamabilidad de las superficies NFPA 130 (ASTM E 162)
aprobado
Densidad de los gases de combustión óptica específica NFPA 130 (ASTM E 662)
aprobado
Toxicidad de los gases de combustión NFPA 130 (SMP 800C)
aprobado
Condiciones medioambientales y de vida útil
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente (servicio)
-60 °C ... 110 °C (Rango de temperatura de servicio incl. autocalentamiento, temperatura de servicio de corta duración máx.; véase RTI Elec.)
Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte)
-25 °C ... 60 °C (durante poco tiempo, no más de 24 h, de -60 °C a +70 °C)
Temperatura ambiente (montaje)
-5 °C ... 70 °C
Humedad de aire admisible (servicio)
20 % ... 90 %
Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte)
30 % ... 70 %
Datos comerciales
Código de artículo
1797568
Unidad de embalaje
50 Unidades
Cantidad mínima de pedido
50 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE1Z1X
GTIN
4067923420151
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
22,22 g
País de origen
La información sobre el país de origen se facilita con el envío.
Clasificaciones
ECLASS
ECLASS-13.0
27250301
ECLASS-15.0
27250301
ETIM
ETIM 10.0
EC000886
Environmental product compliance
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)