EV-T2SOC-P-WL - Tapa de protección
1222335

CHARX connect modular, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Premium, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, con mecanismo con cierre automático, Con LED (conexión común de cátodo), para la colocación en tomas de infraestructura, Sin logotipo, IEC 62196-2

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo