Tapa de protección con autocierre para toma de carga de infraestructuras
EV-T2SC
-
Tapa de protección
1627780
CHARX connect basic, Tipo 2, Tapa de protección, Accesorios, Rectangular, Montaje frontal, Rosca M5, carcasa: negro, con mecanismo con cierre automático, para la colocación en tomas de infraestructura, Logotipo de PHOENIX CONTACT grabado, IEC 62196-2, Cantidad de embalaje especial
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Desarrollo y producción según los estándares de la industria del automóvil IATF 16949 e ISO 9001
Branding personalizado utilizando su propio logotipo
Protección fiable de su toma de carga frente a la intemperie y el vandalismo