ME PLC 40 CS BK
-
Tapa de la carcasa
2202721
Caja para carril DIN, Tapa, anchura: 39,7 mm, altura: 51,8 mm, profundidad: 13,65 mm, color: negro (Similar RAL 9005)
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
Montaje sin herramientas
Disponible en la anchura de 40 mm
Clase de inflamabilidad V0 según UL 94
Varianza en la tecnología de conexión
Puede montase sobre el carril DIN
Opcionalmente puede montarse con conector de bus para carril así como sistema de conectores de potencia