ME-IO 18,8 C 2U 7035 S1975 - Tapa de la carcasa
1735076

Caja para carril DIN, 2U, Cubierta de caja, anchura: 18,9 mm, altura: 21,8 mm, profundidad: 26 mm, color: gris claro (Similar RAL 7035)

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Montaje sin herramientas
Plástico conforme a UL94 V0: para requisitos exigentes en cuanto a inflamabilidad
Mecanizable para tecnología de conexión específica según la aplicación
Tapa para frentes continuos cerrados de dispositivos