FL SWITCH SF 7TX/FX
-
Industrial Ethernet Switch
2832726
Ethernet Switch, 7 puertos TP-RJ45, 1 puerto de fibra óptica, 100 Mbits/s dúplex completo en formato SC-D, registro automático de la velocidad de transmisión de datos de 10 ó 100 Mbits/s (RJ45), función Autocrossing
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 135 mm |
| Altura | 115,3 mm |
| Profundidad | 30 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material carcasa | Aluminio |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Ethernet en RJ45-par trenzado |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 7 (puertos RJ45) |
| Interfaz Fibra óptica | |
| Tipo de conexión | SC |
| Velocidad de transmisión | 100 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | Fibra de vidrio multimodo |
| Longitud de transmisión | 5,7 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 0,7 dB/km F1200) |
| 2,5 km (fibra de vidrio con F-G 50/125 1,6 dB/km F800) | |
| 10 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| 2,9 km (fibra de vidrio con F-G 62,5/125 0,7 dB/km F1000) | |
| Longitud de onda | 1300 nm |
| Número de canales | 1 (SC multimodo) |
| Contacto de aviso sin potencial | |
| Tipo de conexión | Conexión enchufable/por tornillo a través de COMBICON |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Unmanaged Switch SF |
| Construcción | Orientado a bloques |
| MTTF | 46,7 Años (Estándar MIL-HDBK-217F, temperatura 25 °C, ciclo de funcionamiento 100 %) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| Funciones de switch | |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Funcionalidad básica | Switch no gestionado / autonegociación, conforme a la norma IEEE 802.3, Store and Forward-Switching-Mode |
| Otras funciones | Autonegotiation |
| Diagnóstico local | US1/2 Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link/transmisión de datos LED verde | |
| 100 Velocidad de transmisión de datos LED amarillo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 5,28 W |
| Trayecto de comprobación | 500 V DC 1 min |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Fibra óptica | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (redundante) |
| Tensión de alimentación | 18,5 V DC ... 30,2 V DC |
| Conexión alimentación | A través de COMBICON, sección máx. de conductor 2,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente típica | 220 mA (con US = 24 V DC) |
| 135 mA (con US = 24 V DC: >VC 9) | |
| Conexión para conductor de protección | A través de carril y a través de COMBICON |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 55 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -20 °C ... 70 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (hasta 1500 m por encima de NN) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 66 kPa ... 108 kPa (hasta 3500 m por encima de NN) |
| Resistencia a gases peligrosos para el funcionamiento según DIN 40046-36; DIN 40046-37 | Dióxido de azufre (SO2) 10 ± 0,3 cm3/m3, sulfuro de hidrógeno (H2S) 1 ± 0,3 cm3/m3, a 25°C, una humedad del aire de un 75% y un tiempo de actuación de cuatro días, respectivamente |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva CEM 2004/108/CE |
| Conformidad con las directivas CEM | IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-2 (ESD, inmunidad a las descargas electrostáticas) Criterio B |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-3 (inmunidad a los campos radiados) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-4 (inmunidad a los transitorios rápidos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-5 (inmunidad a las ondas de choque) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-6 (inmunidad conducida) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 IEC 61000-4-8 (inmunidad a los campos magnéticos) Criterio A | |
| IEC 61000-6-2 EN 55022 (emisión de interferencias) Criterio A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2:2005 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US1, US2 (alimentación de tensión redundante), Link y Activity por puerto |
| Código de artículo | 2832726 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | 11 |
| Clave de producto | DNN112 |
| GTIN | 4017918952228 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 437,7 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 437 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170402 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 15(a), 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
Productos compatibles
-
-
DT-LAN-CAT.6+ - Dispositivo de protec. contra sobretensiones 2881007
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115607
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115605
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115536
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115535
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115574
-
FOC-ST:PA-SC:PA-OM2:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115573
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115601
-
FOC-LC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115600
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/1 - Cable Patch para fibra óptica 1115424
-
FOC-SC:PA-SC:PA-OM4:D01/2 - Cable Patch para fibra óptica 1115423
Sus ventajas
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Contacto de relé para tratamiento de alarma de estados de tensión
Indicaciones de diagnóstico locales con LED
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago