Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP6504-4GSFP-RED-LV
-
Industrial Ethernet Switch
1717780
Managed Switch EP6000 serie, 4 puertos RJ45 10/100/1000 Mbit/s, 4 Puertos SFP 100/1000 Mbit/s, 4 Puertos Combo HSR/PRP 100/1000 Mbit/s (SFP) o bien 10/100/1000 Mbit/s (RJ45), índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 85 °C, Tensión de alimentación: 10 V DC ... 36 V DC, Cortafuegos Stateful-Inspection configurable
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 82,7 mm |
| Altura | 188,39 mm |
| Profundidad | 197,12 mm |
| Nota sobre el uso | |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Material carcasa | Metal |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 4 (puertos RJ45) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Número de canales | 4 (Puertos SFP) |
| Puertos Combo HSR/PRP | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| 100/1000 Mbit/s | |
| Número de canales | 4 (Puertos Combo HSR/PRP) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Alarm relay output: |
| Descripción de la salida | 24 V DC, 1 A maximum 125 V DC, 200 mA maximum |
| Nota acerca del tipo de conexión | Form-C Relay |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch EP6000 |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | DHCP Option 82 |
| Tabla de direcciones MAC | 16k |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Gestión | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Compatibilidad con MIB | |
| Funciones de diagnóstico | SysLog |
| Funciones de filtro | Link Aggregation |
| Funciones NAT | 1:1-NAT |
| Redundancia | HSR |
| PRP | |
| RSTP | |
| Sincronización de tiempo | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funciones de seguridad | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful-Inspection configurable |
| Autenticación | Autentificación RADIUS |
| Autentificación con TACACS+ | |
| ACL (listas de control de acceso) | |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Cliente, servidor y relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnóstico local | Fuente de alimentación Tensión de alimentación LED verde |
| Error Mensaje de alarma LED rojo | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 50 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| según el módulo SFP utilizado | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (Las fuentes de alimentación DC redundantes permiten distribuir la carga) |
| Tensión de alimentación | 10 V DC ... 36 V DC |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Denominación de norma | Condiciones ambientales |
| Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Indicación de estado | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Código de artículo | 1717780 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN512 |
| GTIN | 4067923267992 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.593 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.963 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
| 1, 2-dimethoxyethane; ethylene glycol dimethyl ether (EGDME) (n.º CAS: 110-71-4) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
HSR/PRP con compatibilidad para 2 cajas de redundancia
NAT, cortafuegos stateful y VPN IPSec
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago