Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP6000
-
Industrial Ethernet Switch
1739245
Switch gestionado de la serie EP6000, combinación configurable de puertos RJ45 para 10/100/1000 MBit/s y puertos SFP para 100/1000 MBit/s, opciones de módulos para funciones adicionales, temperatura de servicio de -40 °C a +85 °C, fuente de alimentación redundante de 100 - 240 V AC/DC, 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC o 24 V DC
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 82,7 mm |
| Altura | 188,39 mm |
| Profundidad | 197,12 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | aluminio blanco (RAL 9006) |
| Material carcasa | Metal |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | En función de la configuración |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Número de canales | En función de la configuración |
| Puertos Combo HSR/PRP | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Velocidad de transmisión | 10/100/1000 Mbit/s (puertos RJ45) |
| 100/1000 Mbit/s (Puertos SFP) | |
| Número de canales | En función de la configuración |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé de alarma: |
| Descripción de la salida | 24 V DC, máximo 1 A 125 V DC, máximo 200 mA |
| Nota acerca del tipo de conexión | Relé con conmutador |
| Contacto de aviso | |
| Tensión de activación | 24 V DC |
| Corriente de activación | 1 A |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch EP6000 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | DHCP Option 82 |
| Tabla de direcciones MAC | 16k |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Funciones de gestión | SNMPv1/v2/v3 |
| Port Mirroring | |
| SSHv2 | |
| Telnet | |
| Compatibilidad con MIB | |
| Funciones de diagnóstico | SysLog |
| Funciones de filtro | Link Aggregation |
| Funciones NAT | 1:1-NAT (Solo con la opción 6500) |
| Funciones de redundancia | HSR (Solo con la opción LM05 - 2RBX) |
| PRP (Solo con la opción LM05 - 2RBX) | |
| RSTP | |
| Sincronización de tiempo | IEEE 1588v2 (PTP) |
| Funciones de seguridad | |
| Reglas cortafuegos | Cortafuegos Stateful-Inspection configurable (Solo con la opción 6500) |
| Autenticación | Autentificación RADIUS |
| Autentificación con TACACS+ | |
| ACL (listas de control de acceso) | |
| Soporte Dynamic Host Configuration Protocol (DHCP) | Cliente, servidor y relé |
| Link Layer Discovery Protocol (LLDP) | IEEE 802.1AB |
| Diagnóstico local | Fuente de alimentación Tensión de alimentación LED verde |
| Error Mensaje de alarma LED rojo | |
| X1 ... X16 Estado Link LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | máx. 50 W |
| Medio de transmisión | Cobre |
| según el módulo SFP utilizado | |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | En función de la configuración |
| 100 - 240 V AC/DC, redundante 48 V DC, 48 V DC, redundante 24 V DC o 24 V DC | |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Ensayo de tipo hasta 85 °C durante 16 horas, temperatura máxima de 70 °C para los modelos que respaldan los procesos.) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Denominación de norma | Condiciones ambientales |
| Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Indicación de estado | LED: fuente de alimentación (POWER), error (ERROR), estado del enlace |
| Código de artículo | 1739245 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN512 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 2.727 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.958 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | TW |
ECLASS
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide (n.º CAS: 75980-60-8) | |
Productos compatibles
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Compatibilidad con temporización de precisión según IEEE 1588 v2
Compatibilidad con Access Control Lists (ACL) para filtrado de tráfico, RADIUS y autenticación de TACAC.
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago