FL SWITCH 4808E-16FX SM-4GC - Industrial Ethernet Switch
2891080

Switches gestionados según IEC 61850 e IEEE 1613 para montaje en rack de 19". Dispone de 8 puertos RJ45 para 10/100 MBits/s, 16 puertos de fibra óptica SC-D SM para 100 MBits/s y cuatro puertos Gigabit-Combo (10/100/1000 MBits/s en conexión RJ45; la conexión de fibra óptica de 1000 MBits/s requiere un módulo SFP de 1000 MBits/s).

Este producto precisa otros productos para su funcionamiento. Accesorios necesarios
Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto








Productos compatibles



Sus ventajas

Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613