El contenido que está viendo se ha elaborado a la medida de Chile. Ver contenido de Estados Unidos | Seleccionar otro país

FL SWITCH 3006T-2FX - Switch Ethernet industrial
2891036

Switch gestionado Ethernet con seis puertos RJ45 para 10/100 Mbits/s, dos puertos para fibra óptica en formato SC y una temperatura de servicio de -40 °C ... +75 °C

Descarga gratuita disponible. Descargas

Detalles de producto









Productos compatibles



Sus ventajas

Variantes para temperaturas ambiente de -40 a 75 °C y de -10 a 60 °C
Los puertos RJ45 permiten una velocidad de transmisión de 10/100 MBits/s
Los puertos de cable de fibra óptica permiten 100 MBit/s
Gestión segura de web y basada en SNMP
Diagnóstico integral basado en la web, con contactos LED y de alarma a distancia configurables
Opciones de seguridad en el bloqueo de cables
Su exclusiva función de "poner orden" oculta las páginas de configuración que no se están usando, reduciendo la complejidad, así como los tiempos de mantenimiento y de puesta en servicio.
El reconocimiento de Auto-negociación y Autocrossing facilita la instalación y la construcción