FL NAT 2208
-
Industrial Ethernet Switch
2702882
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): -40 °C ... 70 °C, Tensión de alimentación: 9 V DC ... 57 V DC, PROFINET Conformance Class B, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
Productos compatibles
Sus ventajas
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto)
División flexible en varias zonas LAN y WAN
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
MRP (cliente y gestor)
VLANs
RSTP
DHCP Client, DHCP Server (basados en un pool y en un puerto), DHCP Option 82
Construcción estrecha
Gestión basada en web, SNMP
Memoria de configuración
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Adecuado para redes PROFINET y EtherNet/IP™