FL NAT 2008
-
Industrial Ethernet Switch
2702881
Managed NAT Switch 2000 serie, 8 puertos RJ45 10/100 Mbit/s, índice de protección: IP20, Temperatura ambiente (servicio): 0 °C ... 60 °C, Tensión de alimentación: 18 V DC ... 32 V DC, PROFINET Conformance Class A, 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading, Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1, Producto certificado según IEC 62443-4-2, El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA)
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 45 mm |
| Altura | 130 mm |
| Profundidad | 115 mm |
| Nota sobre la aplicación | Asistencia telefónica e in situ (de pago) |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | gris (RAL 7042) |
| Color (Panel) | gris claro (RAL 7035) |
| Material carcasa | Policarbonato reforzado con fibra |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Ethernet (RJ45) | |
| Tipo de conexión | RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 10/100 Mbit/s |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| LEDs de señales | Recepción de datos, estado Link |
| Número de canales | 8 (puertos RJ45) |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed NAT Switch 2000 |
| Construcción | Modelo libro |
| MTTF | 507,8 Años (SN 29500 estándar, temperatura 25 °C, ciclo de trabajo 21 %) |
| 246,55 Años (SN 29500 estándar, temperatura 40 °C, ciclo de trabajo 34,25 %) | |
| 56,66 Años (SN 29500 estándar, temperatura 55 °C, ciclo de trabajo 100 %) | |
| Características especiales | 1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading |
| Proceso de desarrollo certificado según la norma IEC 62443-4-1 | |
| Producto certificado según IEC 62443-4-2 | |
| El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) | |
| Retardo de señal | ≥ 6,5 µs (Modo Store-and-Forward, 10/100 MBit/s, en función del tamaño del marco) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Clase de protección | III (VDE 0106) |
| Funciones de switch | |
| Parametrización IP | Cliente DHCP |
| Servidor DHCP (basados en un puerto) | |
| BootP | |
| Tabla de direcciones MAC | 8k |
| Clase de conformidad PROFINET | Conformance Class A |
| Indicaciones de estado y diagnóstico | LEDs: US (fuente de alimentación), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
| Funcionalidad básica | Enrutador para enrutamiento estándar, NAT, 1:1-NAT y Port Forwarding (reenvío a puerto) |
| Funciones de gestión | Gestión basada en web (HTTP/HTTPS) |
| Gestión de usuarios basada en roles (LDAP, RADIUS) | |
| SNMPv1/v2/v3 | |
| Command Line Interface (Telnet, SSH) | |
| Funciones de diagnóstico | RMON History |
| LLDP (Link Layer Discovery Protocol) | |
| SNMP-Traps | |
| N:1-Portmirroring | |
| ACD (Address Conflict Detection) | |
| SysLog | |
| CRC-Surveillance | |
| Funciones de filtro | Quality of Service (8 clases de prioridades) |
| Class of Service | |
| DiffServ/DSCP | |
| Port-Priorisierung | |
| VLAN (hasta 8 VLANs) | |
| IGMP Snooping/Querier (v1/v2) | |
| Auto-Query-Port | |
| Extended Multicast Filtering | |
| Funciones NAT | 1:1-NAT |
| Virtual-NAT | |
| IP-Masquerading | |
| Reenvío a puerto | |
| Funciones de redundancia | MRP (Media Redundancy Protocol) |
| RSTP (Rapid Spanning Tree Protocol) | |
| Sincronización de tiempo | SNTP (Simple Network Time Protocol) |
| Absorción de corriente | 180 mA |
| Diagnóstico local | US Tensión de alimentación LED verde |
| LNK/ACT Estado Link LED verde | |
| SPD Velocidad de transmisión de datos LED verde | |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 4,86 W (con US = 18 V DC y 60 °C de temperatura ambiente) |
| Trayecto de comprobación | Alimentación de 24 V/tierra funcional 500 V DC 1 min |
| Interfaz Ethernet/todos los demás potenciales 2,25 kV DC 1 min | |
| Medio de transmisión | Cobre |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación (DC) | 24 V DC (simple) |
| Tensión de alimentación | 18 V DC ... 32 V DC |
| Conexión alimentación | a través de COMBICON, sección máx. de conductor 1,5 mm² |
| Ondulación residual | 3,6 VPP (dentro del margen de tensión admisible) |
| Absorción de corriente máxima | 0,35 A (con US = 18 V DC y 60 °C de temperatura ambiente) |
| Absorción de corriente típica | 180 mA (con US = 24 V DC y 25 °C de temperatura ambiente) |
| Absorción de corriente | 180 mA |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Nota acerca del tipo de conexión | Para las conexiones, utilice únicamente cables de cobre con un rango admisible de temperaturas (-40 °C ... 75 °C) |
| enchufable | sí |
| Sección de conductor rígido | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,08 mm² ... 1,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 28 ... 16 |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | 0 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choques (en servicio) | 30g (EN 60068-2-27) |
| Vibración (servicio) | 2g, según IEC 60068-2-6 |
| Presión de aire (servicio) | 86 kPa ... 108 kPa (1500 m sobre el nivel del mar) |
| Presión de aire (almacenamiento / transporte) | 86 kPa ... 108 kPa |
| Libre de sustancias humectantes de barniz perturbadoras | Sí |
| Conformidad/Homologaciones | |
| UL, EE.UU. | UL 61010-1, Ed.3 / UL 61010-2-201, Ed.1 |
| UL, Canadá | CSA C22.2 NO.61010-2-201:14, Ed.1 / CSA C22.2 NO.61010-1-12, Ed.3 |
| Compatibilidad electromagnética | Conformidad con la directiva EMC 2014/30/UE |
| Conformidad con las directivas CEM | EN 61000-6-2 EN 61000-4-2 (ESD) Criterio B |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-3 (campos electromagnéticos) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-4 (EFT/Burst) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-5 (Surge) Criterio B | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-4-6 (perturbaciones conducidas) Criterio A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisión de interferencias) Clase A | |
| EN 61000-6-2 EN 61000-6-4 (emisión de interferencias por cable) Clase A | |
| Resistencia a interferencias | EN 61000-6-2 |
| Emisión de interferencias | |
| Normas/especificaciones | EN 61000-6-4 |
| Indicación de estado | LEDs: US (fuente de alimentación), 2 LEDs por cada puerto Ethernet (Link/Activity y Speed) |
| Código de artículo | 2702881 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN131 |
| GTIN | 4055626376622 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 323,1 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 240 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | No aplicable |
| excepciones, si fueran conocida | 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Lead (n.º CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 32343c0b-ae97-4d47-8cf0-e57836e114b1 |
| EF3.1 Cambio climático | |
| CO2e kg | 10,11 kg CO2e |
Productos compatibles
-
SD FLASH 512MB - Memoria de programa y configuración 2988146
-
SD FLASH 2GB - Memoria de programa y configuración 2988162
-
FL NETWORK MANAGER BASIC - Software 2702889
-
FL SNMP OPC SERVER V3 - Software de drivers e interfaces 2701139
-
FL DIN RA - Adaptador para carril DIN 2891053
-
FL RJ45 PROTECT CAP - Protecc. polvo 2832991
-
E/NS 35 N - Soporte final 0800886
-
FK-MCP 1,5/ 5-ST-3,81GY35BD1-5 - Conector para placa de circuito impreso 1015782
-
FL CAT5 PATCH 0,5 - Cable patch 2832263
-
FL CAT5 PATCH 1,0 - Cable patch 2832276
-
FL CAT5 PATCH 2,0 - Cable patch 2832289
-
NBC-R4AC-R4AC-IE8A/.../... - Cable patch 1411854
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/2,0 - Cable patch 1408360
-
NBC-R4AC/10G-R4AC/10G-94F/3,0 - Cable patch 1408365
-
NBC-R4AC/1,0-93B/R4AC - Cable patch 1408968
-
NBC-R4AC/2,0-93B/R4AC - Cable patch 1408969
-
NBC-R4AC/5,0-93B/R4AC - Cable patch 1408970
-
FL DIN-RAIL ADAPTER 45 - Placa de montaje 1456045
Sus ventajas
1:1-NAT, Virtual NAT, IP-Masquerading (enmascaramiento IP), Port Forwarding (reenvío a puerto)
Cliente MRP
Temperatura ambiente -40 °C ... 75 °C
VLANs
DHCP Client, DHCP Server (basados en un puerto)
RSTP
División flexible en varias zonas LAN y WAN
Memoria de configuración
Construcción estrecha
Gestión basada en web, SNMP
Puesta en servicio y configuración sencillas y rápidas con el software FL NETWORK MANAGER
Adecuado para redes PROFINET y EtherNet/IP™
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago