Desarrollado conforme a la norma IEC 61850-3 (condiciones ambientales)
FL SWITCH EP7428R-L3F1
-
Industrial Ethernet Switch
1144353
Switch modular Gigabit Ethernet con ranuras para veinticuatro puertos de cobre de 10/100/1000 Mbit/s o puertos SFP de 100/1000 Mbit/s y cuatro puertos SFP de 1000/10 000 Mbit/s con ayuda de los módulos intercambiables durante el funcionamiento del lado trasero
Descarga gratuita disponible.
Descargas
Detalles de producto
| Anchura | 486,2 mm |
| Altura | 44,4 mm |
| Profundidad | 446,7 mm |
| Nota sobre la aplicación | Solo para el uso industrial |
| Nota sobre la aplicación | Según la situación actual, estamos preparando el producto para que, a partir del 11 de diciembre de 2027, cumpla los requisitos de la Ley de Resiliencia Cibernética de la UE (CRA), de acuerdo con la información disponible actualmente sobre dicha ley. |
| Color (Carcasa) | gris antracita (RAL 7016) |
| Tipo de montaje | Rack mounting (con soporte) |
| Sistema de soporte | Rack de 19" |
| Ethernet (Combo) | |
| Tipo de conexión | SFP/RJ45 |
| Nota acerca del tipo de conexión | Autonegoation y Autocrossing |
| Velocidad de transmisión | 100/1000 Mbit/s |
| 10/100/1000 Mbit/s | |
| Física de transmisión | Cobre |
| Longitud de transmisión | 100 m (por segmento) |
| Número de canales | 24 (Puertos Combo) |
| Ethernet (SFP) | |
| Tipo de conexión | SFP |
| Velocidad de transmisión | 1000/10000 Mbit/s (dúplex) |
| Física de transmisión | En función del módulo SFP |
| Número de canales | 4 (Puertos SFP) |
| Digital: | |
| Denominación Salida | Salida de relé de alarma: 24 V DC, 1 A máx. |
| Tipo de producto | Switch |
| Familia de productos | Managed Switch EP7000 |
| Características especiales | El producto se está adaptando a la Ley de Resiliencia Cibernética (CRA) |
| Propiedades de aislamiento | |
| Categoría de sobretensión | II |
| Grado de polución | 2 |
| Funciones de switch | |
| Tabla de direcciones MAC | 16k |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Potencia disipada máxima con condición nominal | 60 W |
| Alimentación | |
| Tensión de alimentación | Basado en las fuentes de alimentación modulares utilizadas |
| Conexión alimentación | De FL SWITCH EP7400-PS... |
| Función | |
| Tensión de activación del contacto de alarma | 24 V DC |
| Corriente de activación del contacto de alarma | 1 A |
| Alimentación de potencia | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Sección de conductor rígido | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP20 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -40 °C ... 85 °C (Examen de tipo realizado a 85 °C durante 16 horas) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 85 °C |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Humedad de aire admisible (almacenamiento / transporte) | 10 % ... 95 % (sin condensación) |
| Vibración (servicio) | según IEC 60068-2-6: 5g, 150 Hz |
| Denominación de norma | Condiciones ambientales |
| Normas/disposiciones | IEC 61850-3 |
| IEEE 1613 |
| Conformidad/Homologaciones | |
| Conformidad | Conformidad CE |
| Resistencia a interferencias | IEC 61850-3, IEEE 1613, EN 61000-6-2: 2005 |
| Código de artículo | 1144353 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DNN511 |
| GTIN | 4063151129897 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 7.846 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 6.276 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85176200 |
| País de origen | CA |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 19170401 |
| ECLASS-15.0 | 19170401 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC000734 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43222600 |
| EU RoHS | |
| Cumple los requisitos de la Directiva RoHS | Sí |
| excepciones, si fueran conocida | 6(c), 7(a), 7(c)-I, 7(c)-II |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | 1-Methyl-2-pyrrolidone (NMP) (n.º CAS: 872-50-4) |
| N,N-dimethylacetamide (n.º CAS: 127-19-5) | |
| Hexahydromethylphthalic anhydride (n.º CAS: ) | |
| Lead titanium zirconium oxide (n.º CAS: 12626-81-2) | |
| Lead titanium trioxide (n.º CAS: 12060-00-3) | |
| Orange lead (lead tetroxide) (n.º CAS: 1314-41-6) | |
| 4,4'-isopropylidenediphenol (n.º CAS: 80-05-7) | |
| Terphenyl, hydrogenated (n.º CAS: 61788-32-7) | |
| Lead (n.º CAS: 7439-92-1) | |
| 2-methyl-1-(4-methylthiophenyl)-2-morpholinopropan-1-one (n.º CAS: 71868-10-5) | |
Productos compatibles
-
-
FL SWITCH EP7400-PS-MV - Módulo de alimentación 1144372
-
FL SWITCH EP7400-PS-HV - Módulo de alimentación 1144175
-
FL SWITCH EP7400-M8GRJ45 - Módulo de comunicación 1144375
-
FL SWITCH EP7400-M8GSFP - Módulo de comunicación 1144383
-
FL SWITCH EP7400-M4TGSFP - Módulo de comunicación 1144388
-
FL SWITCH EP7400-ABLK - Tapa 1144428
-
FL SWITCH EP7400-PNLMNT - Placa de montaje 1380736
-
FL SWITCH EP7400-M4GRJ45-4GSFP - Módulo de comunicación 1539361
-
FL SWITCH EP7400 -M8SERRJ - Módulo de comunicación 1539362
-
FL SWITCH EP7400 -M4SERDB - Módulo de comunicación 1539365
-
FL SWITCH EP7400-MHSR-PRP - Módulo de comunicación 1510975
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-256GB - Módulo de comunicación 1539385
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-512GB - Módulo de comunicación 1539414
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-1TB - Módulo de comunicación 1539416
-
FL SWITCH EP7400-MCP-W-2TB - Módulo de comunicación 1539658
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-256GB - Módulo de comunicación 1539661
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-512GB - Módulo de comunicación 1539663
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-1TB - Módulo de comunicación 1539665
-
FL SWITCH EP7400-MCP-L-2TB - Módulo de comunicación 1539666
-
FL SFP SX - Módulo de medios 2891754
-
FL SFP LX - Módulo de medios 2891767
-
FL SFP GT-H - Módulo de medios 1207198
-
FL SFP-10G-SR - Módulo de medios 1145046
Sus ventajas
Estructura de red según IEC 61850
IEEE 1613
Funciones de capa 2 y capa 3
Los módulos permiten la ampliación de conexiones de equipo de 10/100 MBit/s a 1000 MBit/s y de conexiones Uplink de 1 GBit/s a 10 GBit/s
Amplias funciones de seguridad para las áreas de acceso remoto, acceso local y acceso a la red
Switch de 28 conexiones para el montaje en bastidor con la conexión modular necesaria y las fuentes de alimentación
Módulos de fuente de alimentación y conexión aptos para hot swap
Compatibilidad con temporización de precisión IEEE 1588 v2
Buscado con frecuencia
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago