Sujetacables, versión estándar, para una agrupación rápida y segura
Detalles de producto
Tipo de producto
Sujetacables
Resistencia a la tracción GRP
80 N
Anchura
2,6 mm
Longitud
200 mm
Conforme a RoHS
sí
Color
transparente
Material
PA 6.6
Clase de inflamabilidad según UL 94
V2
Sustancias contenidas
no contiene siliconas ni halógenos
Diámetro exterior del cable
1 mm ... 52 mm
Resistencia a la tracción
80 N
Condiciones ambientales
Temperatura ambiente óptima (almacenamiento/transporte)
23,00 °C 50,00 % La poliamida 6.6 tiene características marcadas higroscópicas. Según su humedad del aire ambiente absorbe agua o la desprende. Las características óptimas están alrededor del 2-3% de contenido de agua. Dentro del embalaje espcialmente ajustado al artículo se obtiene un nivel de humedad óptimo.Para conservar estas óptimas características debería prestarse atención a los siguientes puntos a la hora de almacenarlo: almacenamiento dentro del embalaje original cerrado, procesamiento a corto plazo del artículo después de una rotura del embalaje, evitar la radiación solar directa, evitar la alimentación de calor directa.
Temperatura ambiente (servicio)
-40 °C ... 85 °C
Temperatura ambiente (montaje)
-10 °C ... 60 °C
Resistencia a la radiación ultravioleta
no
Temperatura de corta duración
110 °C
Condiciones recomendadas de almacenamiento
23 °C / 50 % de humedad relativa. Se recomienda una conservación en un lugar seco y oscuro en el embalaje original.
Tipo de montaje
No se puede soltar
Código de artículo
3240740
Unidad de embalaje
100 Unidades
Cantidad mínima de pedido
100 Unidades
Clave de venta
*****
Clave de producto
BE7131
GTIN
4046356704564
Peso por unidad (incluido el embalaje)
0,63 g
Peso por unidad (sin incluir el embalaje)
0,576 g
Número de tarifa arancelaria
39269097
País de origen
IT
ECLASS
ECLASS-15.0
27140702
ECLASS-13.0
27140702
ETIM
ETIM 10.0
EC000046
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121700
DNV
ID de homologación: TAE00004VK
UL Recognized
ID de homologación: E328576-20210901
EU RoHS
Cumple los requisitos de la Directiva RoHS
Sí
(Ninguna excepción)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-E
Ninguna sustancia peligrosa por encima de los valores límite
EU REACH SVHC
Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS)
Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 %