TC-2KS40-AIO16R-CS3000
-
Soportes modulares
2902661
Termination Carrier para la conexión redundante de 16 amplificadores de separación MACX Analog Ex-i a tarjetas de entrada/salida analógicas del sistema de control Yokogawa CS3000, a través de dos conectores enchufables KS40, de 40 polos. Adecuado para las tarjetas Yokogawa AAI141 y AAI543.
Este producto precisa otros productos para su funcionamiento.
Accesorios necesarios
Detalles de producto
| Observación referente al funcionamiento | Para el uso previsto deben respetarse las especificaciones de la guía de instalación (véanse las descargas). Para aplicaciones o uso con productos de otros fabricantes, deben respetarse además las especificaciones, indicaciones de seguridad y advertencias del fabricante correspondiente. |
| Propiedades de aislamiento: Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Aislamiento | Aislamiento básico |
| Corriente máx. admisible | 800 mA (Señal/canal) |
| Tensión nominal UN | 24 V DC ((19,7 V ... 30 V)) |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Tensión de aislamiento de dimensionamiento | 50 V |
| Tensión transitoria de dimensionamiento | 0,5 kV |
| Sistema de control compatible YOKOGAWA CENTUM VP | |
| Tarjeta de E/S adecuada | AAI141 |
| AAI543 | |
| Alimentación | |
| Denominación | Módulo de alimentación |
| Observación | Alimentación a través de MACX MCR-PTB 2865625. Alimentación desacoplada por diodo de ambos módulos. |
| Fusible | 5 A Lento (sustituible) |
| Tensión de entrada | 24 V DC |
| Rango de tensión de entrada | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Alimentación redundante | sí, desacoplado por diodo |
| Protección contra inversión de polaridad y protección contra sobretensiones | sí |
| Denominación Salida | Salida de conmutación |
| Tipo de conmutación del contacto | 1 contacto normalmente cerrado (alarma = abierto) |
| Tensión de conmutación máxima | 50 V DC (0,3 A) |
| 30 V DC (2 A) | |
| 33 V AC (2 A) | |
| Alimentación de tensión | |
| Tipo de conexión | Conexión por tornillo |
| Longitud de pelado | 7 mm |
| Número de conexiones | 1 |
| Número de polos | 6 |
| Sección de conductor rígido | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor flexible | 0,14 mm² ... 2,5 mm² |
| Sección de conductor AWG | 24 ... 12 |
| Nivel de control | |
| Tipo de conexión | Yokogawa, compatible KS |
| Número de conexiones | 2 |
| Número de polos | 40 |
| Indicación de estado | 1 LED rojo (error) |
| 2 LED verdes (PWR1 y PWR2) |
| Anchura | 242 mm |
| Altura | 170 mm |
| Profundidad | 160 mm |
| Condiciones ambientales | |
| Índice de protección | IP00 |
| Temperatura ambiente (servicio) | -20 °C ... 60 °C (Tener en cuenta las especificaciones de los módulos) |
| Temperatura ambiente (almacenamiento / transporte) | -40 °C ... 80 °C |
| Altitud | ≤ 2000 m |
| Humedad de aire admisible (servicio) | 5 % ... 95 % (sin condensación) |
| Choque | 15g, según IEC 60068-2-27 |
| Vibración (servicio) | 2g, según IEC 60068-2-6 |
| UL, EE. UU. / Canadá | |
| Marcado | UL 61010 Listed |
| Class I, Div. 2, Groups A, B, C, D T4 | |
| Class I, Zone 2, Group IIC | |
| Líneas de fuga y espacios de aire | |
| Normas/especificaciones | DIN EN 50178 |
| Tipo de montaje | Montaje sobre carril DIN |
| Indicaciones de montaje | sin soporte final |
| Posición de montaje | vertical, horizontal |
| Código de artículo | 2902661 |
| Unidad de embalaje | 1 Unidades |
| Cantidad mínima de pedido | 1 Unidades |
| Nota | Fabricación bajo pedido (sin devolución) |
| Clave de venta | ***** |
| Clave de producto | DK271C |
| GTIN | 4046356670623 |
| Peso por unidad (incluido el embalaje) | 1.376,3 g |
| Peso por unidad (sin incluir el embalaje) | 1.370 g |
| Número de tarifa arancelaria | 85366990 |
| País de origen | DE |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Encontrará una tabla de declaración RoHS de China relativa al artículo en la zona de descargas del artículo correspondiente, en el apartado "Declaración del fabricante". No se emite ninguna tabla de declaración RoHS de China ni se requiere en ninguno de los artículos con EFUP-E.
|
| EU REACH SVHC | |
| Indicación acerca de la sustancia candidata según REACH (n.º CAS) | Ninguna sustancia con una fracción de masa superior a 0,1 % |
Productos compatibles
-
TC-C-MAX2-SC-31320000 - Juego de cables 2902425
-
EMLF (108XE)R - Etiqueta, altamente flexible 0800549
-
ZBF 15:UNBEDRUCKT - Tira de cinta Zack plana 0811202
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 100/YUC - Adaptador frontal 2322786
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 200/YUC - Adaptador frontal 2314341
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 300/YUC - Adaptador frontal 2314354
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 400/YUC - Adaptador frontal 2314367
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 500/YUC - Adaptador frontal 2321570
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 600/YUC - Adaptador frontal 2314943
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 700/YUC - Adaptador frontal 2321583
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 800/YUC - Adaptador frontal 2314956
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/ 900/YUC - Adaptador frontal 2321415
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1000/YUC - Adaptador frontal 2314370
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1100/YUC - Adaptador frontal 2321428
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1200/YUC - Adaptador frontal 2321431
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1300/YUC - Adaptador frontal 2321444
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1400/YUC - Adaptador frontal 2321457
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1500/YUC - Adaptador frontal 2314383
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1600/YUC - Adaptador frontal 2321596
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1700/YUC - Adaptador frontal 2321606
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1800/YUC - Adaptador frontal 2321619
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/1900/YUC - Adaptador frontal 2321622
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2000/YUC - Adaptador frontal 2314532
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/2500/YUC - Adaptador frontal 2314545
-
FLK 40-PA/EZ-DR/KS/3000/YUC - Adaptador frontal 2314558
Sus ventajas
Placa de circuito impreso desacoplada mecánicamente
Perfil robusto de aluminio con carril DIN integrado
Piezas laterales con soportes finales integrados
Conexión de sistema redundante, 40 polos (compatible KS/AKB)
La alimentación sencilla o redundante (desacoplada por diodo, protegida contra inversión de polaridad) y la función de control se realizan a través de un módulo independiente de carril DIN
PHOENIX CONTACT S.A.
Calle Nueva 1661-G Huechuraba, Santiago